17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 粒度(#)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

グリーンストーン【10個入り】

通常単価(税別)
5,3318,145特別価格
税込単価
5,8648,960特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。・砥粒、結合剤、結合度...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

(mm)

粒度(#)

JANコード

トラスココード

質量

RoHS?最小発注数量
6
120
4580120543688
499-9240
50
10
1パック

10個入り

6
240
4580120543701
499-9258
50
10
1パック

10個入り

6
320
4580120543725
499-9266
50
10
1パック

10個入り

6
600
4580120543749
499-9274
50
10
1パック

10個入り

13
120
4580120543848
499-9282
100
10
1パック

10個入り

13
240
4580120543862
499-9291
100
10
1パック

10個入り

13
320
4580120543886
499-9304
100
10
1パック

10個入り

13
600
4580120543909
499-9312
100
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,3314,605
( 5,066 )
1日目
5,5324,940
( 5,434 )
1日目
5,411
( 5,952 )
1日目
6,266
( 6,893 )
1日目
6,352
( 6,987 )
1日目
6,8706,659
( 7,325 )
1日目
7,613
( 8,374 )
1日目
8,145
( 8,960 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。
・砥粒、結合剤、結合度、粒度の異なるスティック砥石を豊富にラインナップしました。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
・超硬合金、セラミック等の高硬度材料の粗仕上げに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリーンストーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンストーン
オイルストーン
ミニモ ピンクストーン PA
ミニモ ピンクストーン PA 150×13mm
フィニッシュストーンスティックセット
“FRスティック”
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格5,331-1,8554,745 -8,893 -8,2035,048 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ一般砥石油砥石一般砥石一般砥石一般砥石-
厚さ(mm)313363-
長さ(mm)150100150150150150
砥粒GCAPAPAWA-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング