17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

“オイルストーン”

通常単価(税別)
1,5854,274
税込単価
1,7444,701
通常出荷日:1日目

【特長】・刃物や部品等の精密研磨用として用いられる特殊砥石です。【用途】・適合素材:工具鋼、合金鋼、一...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

(mm)

長さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
13
25
100
4580120544777
499-9380
77.000
10
1個
25
50
150
4580120544784
499-9398
444.000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,585
( 1,744 )
1日目
4,274
( 4,701 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃物や部品等の精密研磨用として用いられる特殊砥石です。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“オイルストーン”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“オイルストーン”
フィニッシュストーンスティックセット
オイルストーン
“EDMストーン”
ミニモ ピンクストーン PA
ミニモ ピンクストーン PA 150×13mm
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格1,585-8,5601,8555,240 -4,745 -8,893 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ油砥石一般砥石油砥石一般砥石一般砥石一般砥石
粒度(#)極細目180~1500----
砥粒AWAAWAPAPA
粒度タイプ極細目-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング