17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

“フィニッシュストーン”【10個入り】

“フィニッシュストーン”
通常単価(税別)
5,91720,184
税込単価
6,50922,202
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。・砥粒、結合剤、結合度...

詳細を確認
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

(mm)

粒度(#)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
3
6
180
4580120542544
499-9061
70.000
1パック

10個入り

3
6
220
4580120542568
499-9070
70.000
1パック

10個入り

3
6
280
4580120542582
499-9088
70.000
1パック

10個入り

3
6
320
4580120542605
499-9096
70.000
1パック

10個入り

3
6
400
-
4580120542629
499-9100
70.000
1パック

10個入り

3
6
600
-
4580120542643
499-9118
70.000
1パック

10個入り

3
6
800
-
4580120542667
499-9126
70.000
1パック

10個入り

3
6
1000
-
4580120542681
499-9134
70.000
1パック

10個入り

3
6
1500
水色
4580120542704
499-9142
70.000
1パック

10個入り

6
13
180
4580120543084
499-9151
295.000
1パック

10個入り

6
13
220
4580120543107
499-9169
295.000
1パック

10個入り

6
13
280
4580120543121
499-9177
295.000
1パック

10個入り

6
13
320
4580120543145
499-9185
295.000
1パック

10個入り

6
13
400
4580120543169
499-9193
295.000
1パック

10個入り

6
13
600
4580120543183
499-9207
295.000
1パック

10個入り

6
13
800
ピンク
4580120543206
499-9215
295.000
1パック

10個入り

6
13
1000
4580120543220
499-9223
295.000
1パック

10個入り

6
13
1500
水色
4580120543244
499-9231
295.000
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,917
( 6,509 )
1日目
5,917
( 6,509 )
1日目
6,544
( 7,198 )
1日目
7,336
( 8,070 )
1日目
7,963
( 8,759 )
1日目
7,292
( 8,021 )
1日目
7,832
( 8,615 )
1日目
9,545
( 10,500 )
1日目
10,727
( 11,800 )
1日目
9,686
( 10,655 )
1日目
9,686
( 10,655 )
1日目
11,398
( 12,538 )
1日目
12,544
( 13,798 )
1日目
12,826
( 14,109 )
1日目
13,532
( 14,885 )
1日目
13,688
( 15,057 )
5日目
16,216
( 17,838 )
1日目
20,184
( 22,202 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。
・砥粒、結合剤、結合度、粒度の異なるスティック砥石を豊富にラインナップしました。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
・ポリッシングコンパウンドやダイヤモンドコンパウンドの前磨き用の研磨加工に。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 砥石の硬さ:ソフト
  • 主な用途:鏡面研磨の前磨き用中仕上げ~上仕上げ
  • 粒度:#180~#1,500

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

“フィニッシュストーン”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“フィニッシュストーン”
フィニッシュストーン
オイルストーン
“EDMストーン”
ミニモ ピンクストーン PA
カーボンストーン
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格5,917-8,248 -1,8555,240 -4,745 -6,523 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目5日目
商品タイプ一般砥石一般砥石油砥石一般砥石一般砥石一般砥石
長さ(mm)150150100150150150
砥粒WAWAAWAPAC
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング