17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

ミニモ ソフトタッチストーン 3×6mm・6×13mm【10個入り】

通常単価(税別)
5,98816,210特別価格
税込単価
6,58717,831特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。・砥粒、結合剤、結合度...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

(mm)

粒度(#)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
3
6
120
4580120541523
499-8944
57.000
10
1パック

10個入り

3
6
180
4580120541547
499-8952
57.000
10
1パック

10個入り

3
6
240
4580120541561
499-8961
57.000
10
1パック

10個入り

3
6
320
4580120541585
499-8979
57.000
10
1パック

10個入り

3
6
400
4580120541608
499-8987
57.000
10
1パック

10個入り

3
6
600
4580120541622
499-8995
57.000
10
1パック

10個入り

6
13
120
4580120542001
499-9002
260.000
10
1パック

10個入り

6
13
180
4580120542025
499-9011
260.000
10
1パック

10個入り

6
13
240
4580120542049
499-9029
260.000
10
1パック

10個入り

6
13
320
4580120542063
499-9037
260.000
10
1パック

10個入り

6
13
400
4580120542087
499-9045
260.000
10
1パック

10個入り

6
13
600
4580120542100
499-9053
260.000
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,988
( 6,587 )
1日目
6,7585,900
( 6,490 )
1日目
6,754
( 7,429 )
1日目
7,490
( 8,239 )
4日目
7,401
( 8,141 )
1日目
8,181
( 8,999 )
4日目
11,547
( 12,702 )
1日目
11,547
( 12,702 )
1日目
12,544
( 13,798 )
1日目
13,688
( 15,057 )
1日目
15,074
( 16,581 )
1日目
16,210
( 17,831 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。
・砥粒、結合剤、結合度、粒度の異なるスティック砥石を豊富にラインナップしました。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
・高硬度材料の精度を伴う中仕上げに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニモ ソフトタッチストーン 3×6mm・6×13mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ ソフトタッチストーン 3×6mm・6×13mm
クッションスティック
“EDMストーン”
“ブルーストーン”
カーボンストーン
ミニモ ソフトタッチストーン 6×6mm・3×13mm・6×13mm
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格5,988-2,916 -5,240 -5,868 -6,523 -11,028 -
通常出荷日1日目〜5日目在庫品1日目〜1日目〜5日目1日目
商品タイプ一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石
長さ(mm)150150150150150150
砥粒WAAWAWACWA
水色-ブルー--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング