17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

ミニモ ピンクストーン PA【10個入り】

通常単価(税別)
4,7457,795特別価格
税込単価
5,2208,575特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。・砥粒、結合剤、結合度...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

(mm)

粒度(#)

JANコード

トラスココード

質量

RoHS?最小発注数量
6
80
4580120540021
499-8545
55
10
1パック

10個入り

6
120
4580120540045
499-8553
55
10
1パック

10個入り

6
220
4580120540069
499-8561
55
10
1パック

10個入り

6
320
4580120540083
499-8570
55
10
1パック

10個入り

6
400
4580120540106
499-8588
55
10
1パック

10個入り

13
80
4580120540120
499-8596
120
10
1パック

10個入り

13
120
4580120540144
499-8600
120
10
1パック

10個入り

13
220
4580120540168
499-8618
120
10
1パック

10個入り

13
320
4580120540182
499-8626
120
10
1パック

10個入り

13
400
4580120540205
499-8634
120
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,745
( 5,220 )
1日目
4,745
( 5,220 )
1日目
5,5314,827
( 5,310 )
1日目
5,987
( 6,586 )
1日目
7,0326,416
( 7,058 )
1日目
7,188
( 7,907 )
1日目
6,4596,260
( 6,886 )
1日目
7,188
( 7,907 )
1日目
7,414
( 8,155 )
1日目
7,795
( 8,575 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。
・砥粒、結合剤、結合度、粒度の異なるスティック砥石を豊富にラインナップしました。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
・プリハードン鋼系金型材料の仕上げに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニモ ピンクストーン PAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ ピンクストーン PA
ミニモ ピンクストーン PA 150×13mm
オイルストーン
グリーンストーン
フィニッシュストーンスティックセット
“FRスティック”
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格4,745-8,893 -1,8555,331 -8,2035,048 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
商品タイプ一般砥石一般砥石油砥石一般砥石一般砥石-
厚さ(mm)361333-
長さ(mm)150150100150150150
砥粒PAPAAGCWA-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング