17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

マンドレール【5~10個入り】

マンドレール
通常単価(税別)
3,0867,067特別価格
税込単価
3,3957,774特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・各種ホイール工具、ディスク工具、カッティング工具の専用軸です。

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

軸径

(mm)

ネジ外径

(Φmm)

(mm)

タイプ

JANコード

トラスココード

全長(mm)

入数

RoHS?最小発注数量
2.34
5
-
Φ1.8穴ホイール工具用
4580120536529
499-8111
44.5
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

2.34
8
-
Φ1.8穴ホイール工具用
4580120536543
499-8120
46.5
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

2.34
5
-
Φ1.8穴ホイール工具用
4580120536567
499-8138
44.5
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

2.34
14
-
Φ1.8穴ホイール工具用
4580120536581
499-8146
47.5
1袋(5個)
10
1パック

5個入り

3
5
-
Φ1.8穴ホイール工具用
4580120536604
499-8154
46
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

3
5
-
Φ1.8穴ホイール工具用
4580120536628
499-8162
53
1袋(5個)
10
1パック

5個入り

3
5
-
Φ3.0穴ホイール工具用
4580120536642
499-8171
53
1袋(5個)
10
1パック

5個入り

3
-
9
割ピンマンドレール
4580120536765
499-8189
43
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

3
-
15
割ピンマンドレール
4580120536789
499-8197
50
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

3
-
15
割ピンマンドレール
4580120536802
499-8201
75
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,100
( 3,410 )
1日目
7,0676,659
( 7,325 )
1日目
5,351
( 5,886 )
1日目
3,407
( 3,748 )
1日目
5,367
( 5,904 )
1日目
4,8614,668
( 5,135 )
1日目
3,508
( 3,859 )
1日目
3,7043,345
( 3,680 )
1日目
3,086
( 3,395 )
1日目
3,086
( 3,395 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種ホイール工具、ディスク工具、カッティング工具の専用軸です。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • PA1611~PA1613はサンドペーパー用で内径研磨向き

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マンドレールのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
研磨用
5
満足度:5.0
研磨用の軸として、サイズ等自社の規格に合うものを選定しました。問題なく使えています。
0人が参考にしています。
製品加工に使用しています
5
満足度:5.0
金属製品の内径の仕上げ加工にこの商品にサンドペーパーを巻いて使用しています。太い軸径の物ですと、自分達で作ってしまいます...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マンドレール
マンドレール ペーパーマンドレール
マンドレール 軸径φ6.0
RELIEF 六角軸 ダイヤモンド砥石
リューター 機械研削用軸付電着ダイヤモンド砥石(インターナル研削用)
リューター メタルボンドダイヤモンドディスク
メーカーミニターナカニシナカニシイチネンアクセス日本精密機械工作日本精密機械工作
通常価格3,086-5,364 -2,7001,8771,980 -12,507 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目50日目在庫品1日目〜1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング