17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • 穴径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 外径(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ミニモ フェルトホイール スタンダード【1~5個入り】

通常単価(税別)
1,65011,160
税込単価
1,81512,276
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・両頭グラインダー、卓上研磨機用ブラシです。 ・回転調整機能付ミニターバフマスターでより効果的...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

穴径

(mm)

JANコード

トラスココード

外径(mm)

幅(mm)

質量(g)

入数

RoHS?最小発注数量
6
4580120535263
499-7999
50
5
33
1PK(5個)
10
1パック

5個入り

6
4580120535287
499-8006
50
10
67
1PK(5個)
10
1パック

5個入り

6
4580120535300
499-8014
50
15
99
1PK(5個)
10
1パック

5個入り

12.7
4580120535560
499-8057
75
10
84
1PK(3個)
10
1パック

3個入り

12.7
4580120535584
499-8065
75
15
133
1PK(3個)
10
1パック

3個入り

12.7
4580120535607
499-8073
75
20
160
1PK(3個)
10
1パック

3個入り

12.7
4580120535645
499-8081
100
10
57
1個
10
4個
12.7
4580120535652
499-8090
100
15
81
1個
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,100
( 5,610 )
1日目
7,112
( 7,823 )
1日目
9,644
( 10,608 )
1日目
7,310
( 8,041 )
1日目
9,747
( 10,722 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,160
( 12,276 )
1日目
1,650
( 1,815 )
1日目
1,980
( 2,178 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両頭グラインダー、卓上研磨機用ブラシです。 
・回転調整機能付ミニターバフマスターでより効果的な作業ができます。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニモ フェルトホイール スタンダードのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
磨きに使用
5
満足度:5.0
直径の大きさと材質がフェルトでしたので、この商品を選定しました。主にステンレス材に対して使用しています。耐久性が高かった...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ フェルトホイール スタンダード
ミニモ フェルトホイール 外径20・25・30
弾性ホイール デライトホイール
研磨ゴム砥石ホイール WAハード
研磨ゴム砥石ホイール GCソフト
ファイバーストーンホイール
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格1,650-3,725 -4,1152,420 -1,8704,980 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜20日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプホイールホイールホイールホイールホイールホイール
最高使用回転数(rpm)3600150005000150001500015000
よく一緒に購入される商品

グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング