17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

研磨ゴム砥石ホイール WAミディアム【10個入り】

通常単価(税別)
2,4703,170
税込単価
2,7173,487
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの微研削、研磨工具です。・マンドレー...

詳細を確認
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度

(#)

JANコード

トラスココード

外径(mm)

最高使用回転数(rpm)

幅(mm)

質量(g)

入数

RoHS?最小発注数量
120
4580120533351
499-7506
18
15000
1.5
12
1PK(10個)
10
1パック

10個入り

220
4580120533375
499-7514
18
15000
1.5
12
1PK(10個)
10
1パック

10個入り

320
4580120533399
499-7522
18
15000
1.5
12
1PK(10個)
10
1パック

10個入り

400
4580120533412
499-7531
18
15000
1.5
12
1PK(10個)
10
1パック

10個入り

120
4580120533436
499-7549
22
15000
1.5
18
1PK(10個)
10
1パック

10個入り

220
4580120533450
499-7557
22
15000
1.5
18
1PK(10個)
10
1パック

10個入り

320
4580120533474
499-7565
22
15000
1.5
18
1PK(10個)
10
1パック

10個入り

400
4580120533498
499-7573
22
15000
1.5
18
1PK(10個)
10
1パック

10個入り

120
4580120533511
499-7581
18
15000
3
20
1PK(10個)
10
1パック

10個入り

220
4580120533535
499-7590
18
15000
3
20
1PK(10個)
10
1パック

10個入り

320
4580120533559
499-7603
18
15000
3
20
1PK(10個)
10
1パック

10個入り

400
4580120533573
499-7611
18
15000
3
20
1PK(10個)
10
1パック

10個入り

120
4580120533597
499-7620
22
15000
3
30
1PK(10個)
10
1パック

10個入り

220
4580120533610
499-7638
22
15000
3
30
1PK(10個)
10
1パック

10個入り

320
4580120533634
499-7646
22
15000
3
30
1PK(10個)
10
1パック

10個入り

400
4580120533658
499-7654
22
15000
3
30
1PK(10個)
10
1パック

10個入り

120
4580120533672
499-7662
25
12000
3
40
1PK(10個)
10
1パック

10個入り

220
4580120533696
499-7671
25
12000
3
40
1PK(10個)
10
1パック

10個入り

320
4580120533719
499-7689
25
12000
3
40
1PK(10個)
10
1パック

10個入り

400
4580120533733
499-7697
25
12000
3
40
1PK(10個)
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,530
( 2,783 )
1日目
2,530
( 2,783 )
1日目
2,820
( 3,102 )
1日目
2,820
( 3,102 )
1日目
2,590
( 2,849 )
1日目
2,590
( 2,849 )
1日目
3,056
( 3,362 )
1日目
3,060
( 3,366 )
1日目
2,470
( 2,717 )
1日目
2,470
( 2,717 )
1日目
2,820
( 3,102 )
4日目
2,820
( 3,102 )
1日目
2,590
( 2,849 )
5日目
2,590
( 2,849 )
1日目
3,060
( 3,366 )
1日目
3,060
( 3,366 )
4日目
2,710
( 2,981 )
1日目
2,710
( 2,981 )
1日目
3,170
( 3,487 )
1日目
3,170
( 3,487 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの微研削、研磨工具です。
・マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

研磨ゴム砥石ホイール WAミディアムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
研磨ゴム砥石ホイール WAミディアム
研磨ゴム砥石ホイール WAハード
砥石ホイール
研磨ゴム砥石ホイール GCソフト
ファイバーストーンチップ(ポリター用)
ファイバーストーンホイール
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格2,470-2,420 -1,542 -1,8702,040 -4,980 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
商品タイプホイールホイールホイールホイールその他ホイール
穴径(mm)1.81.81.81.8-1.8
砥粒WAWA----
形状ホイールホイールホイールホイール丸棒-
入数1PK(10個)1PK(10個)1PK(10個)-1本1PK(2個)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング