17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

研磨ゴム砥石ホイール GCソフト【10個入り】

通常単価(税別)
1,870
税込単価
2,057
通常出荷日:1日目

【特長】・マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの微研削、研磨工具です。・マンドレー...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度

(#)

JANコード

トラスココード

入数

RoHS?最小発注数量
120
4580120533290
499-7476
1袋(10個)
10
2パック

10個入り

500
4580120533313
499-7484
1袋(10個)
10
2パック

10個入り

1800
4580120533337
499-7492
1PK(10個)
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,870
( 2,057 )
1日目
1,870
( 2,057 )
1日目
1,870
( 2,057 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの微研削、研磨工具です。
・マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

研磨ゴム砥石ホイール GCソフトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
研磨ゴム砥石ホイール GCソフト
弾性ホイール デライトホイール
ファイバーストーンホイール
研磨ゴム砥石ホイール WAハード
ミニモ フェルトホイール 外径20・25・30
スリーブコレット
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格1,8704,1154,980 -2,420 -3,725 -3,750
通常出荷日1日目20日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目
商品タイプホイールホイールホイールホイールホイールその他
穴径(mm)1.831.81.81.82.34
外径(mm)2230---3.6
最高使用回転数(rpm)150005000150001500015000-
幅(mm)320.6---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング