17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

ポリッシングウッド【5~10個入り】

通常単価(税別)
6,2226,527
税込単価
6,8447,180
通常出荷日:1日目

【特長】・研磨剤の吸収が少なく砥粒を適度に表面保持するため、最適な遊離研磨を行うことができます。・形状...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

(mm)

粒度

(#)

JANコード

トラスココード

質量(g)

入数

RoHS?最小発注数量
6
15
ソフト
4580120522980
499-5643
30
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

8
20
ソフト
4580120523000
499-5651
34
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

10
20
ソフト
4580120523024
499-5660
36
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

6
15
ハード
4580120523109
499-5678
31
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

8
20
ハード
4580120523123
499-5686
35
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

10
20
ハード
4580120523147
499-5694
39
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

6
20
スーパーハード
4580120523222
499-5708
17
1袋(5個)
10
1パック

5個入り

8
20
スーパーハード
4580120523246
499-5716
21
1袋(5個)
10
1パック

5個入り

10
20
スーパーハード
4580120523260
499-5724
24
1袋(5個)
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,222
( 6,844 )
1日目
6,222
( 6,844 )
1日目
6,222
( 6,844 )
1日目
6,222
( 6,844 )
1日目
6,222
( 6,844 )
1日目
6,222
( 6,844 )
1日目
6,527
( 7,180 )
1日目
6,527
( 7,180 )
1日目
6,527
( 7,180 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨剤の吸収が少なく砥粒を適度に表面保持するため、最適な遊離研磨を行うことができます。
・形状変化が少なく安定した研磨が可能です。
・形状:円柱
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリッシングウッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリッシングウッド
ロールサンダー
まとめ買い フラップホイル 軸径6 #60
フエルトバフ セミハードタイプ(20本パック)
ポリッシュサンダー 軸径φ3.0
BS “BSネジタルフラップホイル”(六角軸)
メーカーミニターミニタートラスコ中山ミスミナカニシイチグチ
通常価格6,222-1,97522,733 -3,570 -3,980 -500 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜在庫品1日目1日目1日目〜
用途磨き研磨研磨磨き研磨研磨
種類ポリッシングウッドペーパー軸付フラップバフホイールフラップホイール
軸径(mm)336336.3
最高使用回転数(rpm)1000012000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング