17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 軸径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 軸長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 最高使用回転数(rpm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

グリーンフェルトバフ【3~5個入り】

グリーンフェルトバフ
  • GA4022
  • GA4062
通常単価(税別)
2,7503,960
税込単価
3,0254,356
通常出荷日:1日目

【特長】・ソフトタイプのフェルトバフに仕上用研磨剤(酸化クロム)を含浸させました。・研磨剤を付けること...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

(mm)

軸径

(mm)

タイプ

軸長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最高使用回転数(rpm)

全長(mm)

入数

RoHS?最小発注数量
12
20
2.34
平型
37
4580120522003
499-5210
17
30000
57.0
1袋(5個)
10
2パック

5個入り

15
20
6
平型
36
4580120522126
499-5279
42
15000
56.0
1袋(3個)
10
3パック

3個入り

20
25
6
平型
33
4580120522140
499-5287
49
15000
58.0
1袋(3個)
10
2パック

3個入り

12
21
2.34
砲弾型
37
4580120522249
499-5333
17
30000
58.0
1袋(5個)
10
2パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,960
( 4,356 )
1日目
2,750
( 3,025 )
1日目
3,570
( 3,927 )
1日目
3,740
( 4,114 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトタイプのフェルトバフに仕上用研磨剤(酸化クロム)を含浸させました。
・研磨剤を付けることなく直ぐに研磨作業ができます。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ソフトタイプのフェルトバフに、仕上げ用の研磨材(HD1006:平均粒径1u)を含侵させました。
  • クッション性が高く作業面に馴染みやすく、研磨剤を付けることなく直ぐに研磨作業ができます。
  • 艶出し、光沢研磨に最適です。

選定サポート情報

適合粒度
グリーンフェルトバフ 適合素材
適合素材
グリーンフェルトバフ 砥粒粒度

注意・禁止事項

  • 工具は、ご使用前にキズ、割れ、亀裂等がないか必ず点検を行ってください。
  • 最高使用回転数を超えて使用しないでください。
  • 工具は、グラインダー等へ装着後、必ず試運転を行ってください。
  • 研磨剤を併用する作業には、研磨剤の飛散やスクラッチの原因となりますので200m/min以下での作業を行ってください。
  • 研磨でご使用になったバフは、研磨剤の種類や粒度毎に交換してください。
  • エッジ等の角部への作業には、バフ全体を有効に利用するように作業してください。同一箇所の連続使用は、極端な変形磨耗が進み危険です。
  • 軸の突き出し(オーバーハング)に注意し工具を装着してください。軸付工具の基本突き出し量は13mm以下です。
グリーンフェルトバフ 注意事項関連画像
軸の突出し量(mm)使用回転数目安
20表示×0.5倍
30表示×0.3倍
40表示×0.1倍

突き出し量が大きくなる場合の目安

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリーンフェルトバフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンフェルトバフ
まとめ買い フラップホイル 軸径6 #60
クッションサンダー
リューター 軸付フェルトバフ
リューター 異形状軸付フェルトバフ
ブレイドホイル 穴あき
メーカーミニタートラスコ中山ミニター日本精密機械工作日本精密機械工作イチグチ
通常価格2,750-23,850 -2,352 -2,350 -2,939 -415 -
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目
用途磨き研磨磨き磨き磨き研磨
種類バフ軸付フラップバフバフバフホイール
材質フェルト研磨布・布クッション材・発砲樹脂フェルトフェルトナイロン系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング