17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

積層バフ用途:研磨【10個入り】

通常単価(税別)
4,2368,405
税込単価
4,6609,246
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・研磨目的に合わせて、異なる特長をもつバフを用意しました。・ソフトなあたりはワークへのダメージ...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

外径

(mm)

(mm)

軸径

(mm)

粒度

(#)

タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

入数

RoHS?最小発注数量
コットン(綿・ネル・錦糸)
14
3.5
2.34
120
コットン
4580120522683
499-5554
22
37.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

コットン(綿・ネル・錦糸)
22
3.5
2.34
120
コットン
4580120522706
499-5562
34
47.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

コットン(綿・ネル・錦糸)
28
5
3
100
コットン
4580120522720
499-5571
60
50.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

コットン(綿・ネル・錦糸)
14
8
2.34
100
コットンモップ
4580120522744
499-5589
20
40.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

コットン(綿・ネル・錦糸)
22
10
2.34
100
コットンモップ
4580120522768
499-5597
29
50.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

コットン(綿・ネル・錦糸)
22
16
3
100
コットンモップ
4580120522805
499-5601
47
51.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

フェルト
14
4
2.34
100
フェルト
4580120522829
499-5619
20
37.5
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

フェルト
22
7
3
100
フェルト
4580120522867
499-5627
41
49.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

コットン(綿・ネル・錦糸)
22
10
3
240
フランネル
4580120522904
499-5635
42
49.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,985
( 5,484 )
1日目
4,961
( 5,457 )
1日目
6,296
( 6,926 )
1日目
4,236
( 4,660 )
1日目
4,921
( 5,413 )
1日目
8,405
( 9,246 )
1日目
4,985
( 5,484 )
1日目
5,118
( 5,630 )
1日目
5,118
( 5,630 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨目的に合わせて、異なる特長をもつバフを用意しました。
・ソフトなあたりはワークへのダメージがほとんどないため仕上げ研磨に最適です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

積層バフ用途:研磨のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
積層バフ用途:研磨
フェルトバフ 軸径3.0mm
ポリッシングウッド
ロールサンダー
フェルトホイール スタンダード
フェルトバフ 軸径2.34mm
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格4,236-3,499 -6,222 -1,9756,256 -4,027 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜
用途研磨磨き磨き研磨磨き磨き
種類バフバフポリッシングウッドペーパーホイールバフ
最高使用回転数(rpm)5000-10000120003600-
入数1袋(10個)1袋(10個)---1袋(10個)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング