17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

フェルトバフ研磨剤の保持力にも優れ効果的な研磨可能【5~10個入り】

通常単価(税別)
4,89910,129特別価格
税込単価
5,38911,142特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮したバフです。・研磨剤の保持力にも優れ効果的な研磨が出来ま...

詳細を確認
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

(mm)

軸径

(mm)

タイプ

軸長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最高使用回転数(rpm)

全長(mm)

入数

RoHS?最小発注数量
6
10
3
砲弾型・ハード
42
4580120521167
499-4795
23
30000
45.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

8
10
3
砲弾型・ハード
42
4580120521181
499-4809
25
30000
45.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

10
15
3
砲弾型・ハード
47
4580120521204
499-4817
32
30000
50.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

13
20
3
砲弾型・ハード
55
4580120521228
499-4825
43
30000
58.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

10
10
3
球型・ハード
36
4580120521303
499-4868
32
30000
46.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

15
15
3
球型・ハード
35
4580120521327
499-4876
41
30000
50.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

10
16
3
砲弾型・ハード
34
4580120521426
499-4922
37
30000
50.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

13
20
3
砲弾型・ハード
33.5
4580120521440
499-4931
38
30000
53.5
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

10
30
3
砲弾型・ハード
30
4580120521464
499-4949
38
30000
60.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

20
32
3
砲弾型・ハード
29
4580120521488
499-4957
70
10000
61.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

15
35
6
砲弾型・ソフト
31
4580120521747
499-5082
65
15000
66.0
1袋(5個)
10
1パック

5個入り

25
30
6
砲弾型・ソフト
36
4580120521761
499-5091
85
7000
66.0
1袋(5個)
10
1パック

5個入り

30
35
6
砲弾型・ソフト
33
4580120521785
499-5104
108
7000
68.0
1袋(5個)
10
1パック

5個入り

15
35
6
砲弾型・ハード
31
4580120521808
499-5112
71
15000
66.0
1袋(5個)
10
1パック

5個入り

25
30
6
砲弾型・ハード
36
4580120521822
499-5121
91
7000
66.0
1袋(5個)
10
1パック

5個入り

30
35
6
砲弾型・ハード
33
4580120521846
499-5139
107
7000
68.0
1袋(5個)
10
1パック

5個入り

30
10
6
平型・ソフト
36
4580120521860
499-5147
73
15000
46.0
1袋(5個)
10
1パック

5個入り

30
10
6
平型・ハード
36
4580120521907
499-5163
75
15000
46.0
1袋(5個)
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,062
( 5,568 )
1日目
6,5815,513
( 6,064 )
1日目
6,5815,641
( 6,205 )
1日目
8,1026,419
( 7,061 )
1日目
5,616
( 6,178 )
1日目
6,858
( 7,544 )
1日目
6,9785,883
( 6,471 )
1日目
6,755
( 7,431 )
1日目
8,6007,832
( 8,615 )
1日目
10,129
( 11,142 )
1日目
6,6365,689
( 6,258 )
1日目
7,1006,089
( 6,698 )
1日目
7,578
( 8,336 )
1日目
6,6366,309
( 6,940 )
1日目
5,351
( 5,886 )
1日目
7,578
( 8,336 )
1日目
4,899
( 5,389 )
1日目
4,9924,755
( 5,231 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮したバフです。
・研磨剤の保持力にも優れ効果的な研磨が出来ます。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェルトバフ研磨剤の保持力にも優れ効果的な研磨可能のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
仕上げ
4
満足度:4.0
部品の表面加工の仕上げに使用しました。 研磨剤の持ちが良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェルトバフ研磨剤の保持力にも優れ効果的な研磨可能
フェルトバフ
FFホイール(研磨・ふき取り用)
ホイール型フェルトバフ
リューター 軸付フェルトバフ
フェルトバフ 軸径3.0mm
メーカーミニターミスミ柳瀬ナカニシ日本精密機械工作ミニター
通常価格4,899-2,730 -871 -1,500 -2,350 -3,499 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
用途磨き磨き磨き磨き磨き磨き
種類バフバフバフバフバフバフ
材質フェルトフェルトフェルトフェルトフェルトフェルト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング