17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 軸長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 入数

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

イエローフェルトバフ【5個入り】

イエローフェルトバフ
  • GA4151
  • GA4162
通常単価(税別)
6,1106,440
税込単価
6,7217,084
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ソフトタイプのフェルトに仕上用研磨剤(酸化アルミナ)を含浸させました。・熱による研磨剤の変化...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

(mm)

タイプ

軸長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

入数

RoHS?最小発注数量
13
25
平型
35
4580120522423
499-5422
26
60.0
1袋(5個)
10
2パック

5個入り

13
25
砲弾型
35
4580120522485
499-5457
21
60.0
1袋(5個)
10
1パック

5個入り

15
25
砲弾型
35
4580120522508
499-5465
25
60.0
1袋(5個)
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,110
( 6,721 )
4日目
6,440
( 7,084 )
1日目
6,440
( 7,084 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトタイプのフェルトに仕上用研磨剤(酸化アルミナ)を含浸させました。
・熱による研磨剤の変化が少なく、研磨剤が焼付いて付着することがほとんどありません。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ソフトタイプのフェルトバフに、仕上げ用の研磨材(酸化アルミナ:平均粒径7u)を含侵させました。
  • クッション性が高く作業面に馴染みやすく、研磨剤を付けることなく直ぐに研磨作業ができます。
  • 熱による被研磨材への焼き付きが殆どなく、樹脂研磨も可能です。

選定サポート情報

適合粒度
イエローフェルトバフ 適合素材
適合素材
イエローフェルトバフ 砥粒粒度

注意・禁止事項

  • 工具は、ご使用前にキズ、割れ、亀裂等がないか必ず点検を行ってください。
  • 最高使用回転数を超えて使用しないでください。
  • 工具は、グラインダー等へ装着後、必ず試運転を行ってください。
  • 研磨剤を併用する作業には、研磨剤の飛散やスクラッチの原因となりますので200m/min以下での作業を行ってください。
  • 研磨でご使用になったバフは、研磨剤の種類や粒度毎に交換してください。
  • エッジ等の角部への作業には、バフ全体を有効に利用するように作業してください。同一箇所の連続使用は、極端な変形磨耗が進み危険です。
  • 軸の突き出し(オーバーハング)に注意し工具を装着してください。軸付工具の基本突き出し量は13mm以下です。
イエローフェルトバフ 注意事項関連画像
軸の突出し量(mm)使用回転数目安
20表示×0.5倍
30表示×0.3倍
40表示×0.1倍

突き出し量が大きくなる場合の目安

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イエローフェルトバフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イエローフェルトバフ
まとめ買い フラップホイル 軸径6 #60
“BSネジタルスコーライトホイル”(六角軸)
リューター 軸付フェルトバフ F3615
セーム皮バフ
軸付ナイロンホイール
メーカーミニタートラスコ中山イチグチ日本精密機械工作ナカニシムラコ
通常価格6,110-23,850 -900 -2,9905,3001,243 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目5日目〜
用途磨き研磨研磨磨き磨き研磨
種類バフ軸付フラップホイールバフバフホイール
材質フェルト研磨布・布スコーライト・ポリライトフェルトセーム皮ナイロン系
軸径(mm)366.3336
最高使用回転数(rpm)30000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング