17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が30型番あります。

フェルトバフ 軸径3.0mm【10個入り】

フェルトバフ 軸径3.0mm
通常単価(税別)
3,49910,129
税込単価
3,84911,142
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮したバフです。・研磨剤の保持力にも優れ効果的な研磨が出来ま...

詳細を確認
未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

(mm)

タイプ

軸長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最高使用回転数(rpm)

全長(mm)

入数

RoHS?最小発注数量
4
7
平型・ソフト
35
4580120520627
499-4523
22
30000
42.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

5
10
平型・ソフト
35
4580120520641
499-4531
23
30000
45.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

6
15
平型・ソフト
35
4580120520665
499-4540
26
30000
50.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

8
15
平型・ソフト
35
4580120520689
499-4558
30
30000
50.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

10
15
平型・ソフト
35
4580120520702
499-4566
33
30000
50.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

10
20
平型・ソフト
37
4580120520726
499-4574
38
30000
57.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

13
13
平型・ソフト
37
4580120520740
499-4582
38
30000
50.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

13
20
平型・ソフト
37
4580120520764
499-4591
44
30000
57.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

15
20
平型・ソフト
37
4580120520788
499-4604
51
30000
57.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

20
20
平型・ソフト
37
4580120520801
499-4612
72
15000
57.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

4
7
平型・ハード
35
4580120520849
499-4639
22
30000
42.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

5
10
平型・ハード
35
4580120520863
499-4647
24
30000
45.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

6
15
平型・ハード
35
4580120520887
499-4655
26
30000
50.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

8
15
平型・ハード
35
4580120520900
499-4663
31
30000
50.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

10
15
平型・ハード
35
4580120520924
499-4671
35
30000
50.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

10
20
平型・ハード
37
4580120520948
499-4680
40
30000
57.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

13
13
平型・ハード
37
4580120520962
499-4698
37
30000
50.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

13
20
平型・ハード
37
4580120520986
499-4701
47
30000
57.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

15
20
平型・ハード
37
4580120521006
499-4710
52
30000
57.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

20
20
平型・ハード
37
4580120521020
499-4728
73
15000
57.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

6
10
砲弾型・ソフト
42
4580120521068
499-4744
23
30000
45.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

8
10
砲弾型・ソフト
42
4580120521082
499-4752
25
30000
45.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

10
15
砲弾型・ソフト
47
4580120521105
499-4761
31
30000
50.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

13
20
砲弾型・ソフト
55
4580120521129
499-4779
40
30000
58.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

10
10
球型・ソフト
36
4580120521266
499-4841
31
30000
46.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

15
15
球型・ソフト
35
4580120521280
499-4850
39
30000
50.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

10
16
砲弾型・ソフト
34
4580120521341
499-4884
30
30000
50.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

13
20
砲弾型・ソフト
33.5
4580120521365
499-4892
38
30000
53.5
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

10
30
砲弾型・ソフト
30
4580120521389
499-4906
37
30000
60.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

20
32
砲弾型・ソフト
29
4580120521402
499-4914
67
10000
61.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,830
( 4,213 )
4日目
3,712
( 4,083 )
1日目
3,712
( 4,083 )
1日目
4,230
( 4,653 )
1日目
4,620
( 5,082 )
1日目
4,620
( 5,082 )
1日目
5,093
( 5,602 )
4日目
4,696
( 5,166 )
1日目
6,017
( 6,619 )
2日目
6,740
( 7,414 )
1日目
3,499
( 3,849 )
1日目
3,830
( 4,213 )
1日目
3,830
( 4,213 )
1日目
3,848
( 4,233 )
1日目
4,213
( 4,634 )
1日目
4,620
( 5,082 )
5日目
5,150
( 5,665 )
1日目
4,993
( 5,492 )
1日目
6,210
( 6,831 )
1日目
6,153
( 6,768 )
1日目
5,616
( 6,178 )
1日目
5,616
( 6,178 )
1日目
5,616
( 6,178 )
1日目
6,233
( 6,856 )
1日目
5,616
( 6,178 )
1日目
6,716
( 7,388 )
1日目
5,919
( 6,511 )
1日目
7,167
( 7,884 )
1日目
7,167
( 7,884 )
1日目
10,129
( 11,142 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮したバフです。
・研磨剤の保持力にも優れ効果的な研磨が出来ます。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

<ソフト>

  • 油分、水分の吸収性が良く、研磨剤(砥粒)の偏った表面突出を防ぎ、美しい仕上げ面が得られます。
  • クッション性が高く、作業面に馴染みやすい適度な硬さです。

<ハード>

  • ソフトタイプに比べ油分、水分の吸収が抑えられ、研磨剤(砥粒)がフェルト表面に留まりやすくスピーディーな研磨が可能となります。また、形状安定性にも優れています。 

選定サポート情報

適合粒度
フェルトバフ 軸径3.0mm 適合素材
適合素材
フェルトバフ 軸径3.0mm 砥粒粒度

注意・禁止事項

  • 工具は、ご使用前にキズ、割れ、亀裂等がないか必ず点検を行ってください。
  • 最高使用回転数を超えて使用しないでください。
  • 工具は、グラインダー等へ装着後、必ず試運転を行ってください。
  • 研磨剤を併用する作業には、研磨剤の飛散やスクラッチの原因となりますので200m/min以下での作業を行ってください。
  • 研磨でご使用になったバフは、研磨剤の種類や粒度毎に交換してください。
  • エッジ等の角部への作業には、バフ全体を有効に利用するように作業してください。同一箇所の連続使用は、極端な変形磨耗が進み危険です。
  • 軸の突き出し(オーバーハング)に注意し工具を装着してください。軸付工具の基本突き出し量は13mm以下です。
研磨用ゴム砥石 軸径3.0mm 注意事項関連画像
軸の突出し量(mm)使用回転数目安
20表示×0.5倍
30表示×0.3倍
40表示×0.1倍

突き出し量が大きくなる場合の目安

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フェルトバフ 軸径3.0mmのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
研磨
5
満足度:5.0
手仕上げの研磨加工で使用しました。 品質も問題ありません。価格・納期も満足しています。
0人が参考にしています。
金属の研磨
4
満足度:4.0
研磨作業に使用しました。使い勝手もよくスムーズに作業が出来て満足しています。
0人が参考にしています。
金属部品の研磨用
5
満足度:5.0
消耗品なので、セットで安く購入出来て助かります。品質も問題ありませんでした。
0人が参考にしています。
金属部品のキズ消し研磨用に
4
満足度:4.0
用途的に消耗品ですので100円均一の物でも...と思い使っていましたが、軸とフェルトが空回りしてしまいましたので、初めて...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェルトバフ 軸径3.0mm
フェルトバフ 軸径2.34mm
フェルトバフ 軸径3mm(ハード)
ポリッシュサンダー 軸径φ3.0
“スポンジサンダー”(軸径3mm)
“ファイバーサンダー”(軸径3MM)
メーカーミニターミニターナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格3,499-4,027 -3,204 -3,980 -3,763 -4,500 -
通常出荷日1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目〜
用途磨き磨き磨き研磨研磨研磨
種類バフバフバフホイールホイールホイール
材質フェルトフェルトフェルトナイロン系ナイロン系ナイロン系
軸径(mm)32.343333
入数1袋(10個)1袋(10個)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング