17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が28型番あります。

フェルトバフ 軸径2.34mm【10個入り】

通常単価(税別)
4,0278,121
税込単価
4,4308,933
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮したバフです。・研磨剤の保持力にも優れ効果的な研磨が出来ま...

詳細を確認
未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

(mm)

タイプ

軸長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最高使用回転数(rpm)

全長(mm)

入数

RoHS?最小発注数量
4
11
平型・ソフト
35
4580120520023
499-4221
15
30000
46.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

6
13
平型・ソフト
36
4580120520047
499-4230
18
30000
49.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

8
16
平型・ソフト
35
4580120520061
499-4248
21
30000
51.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

10
16
平型・ソフト
35
4580120520085
499-4256
25
30000
51.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

12
20
平型・ソフト
37
4580120520108
499-4264
32
30000
57.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

4
11
平型・ハード
35
4580120520122
499-4272
16
30000
46.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

6
13
平型・ハード
39
4580120520146
499-4281
21
30000
52.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

8
16
平型・ハード
38
4580120520160
499-4299
25
30000
54.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

10
16
平型・ハード
39
4580120520184
499-4302
29
30000
55.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

12
20
平型・ハード
39
4580120520207
499-4311
36
30000
59.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

6
20
砲弾型・ソフト
38
4580120520221
499-4329
20
30000
58.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

8
19
砲弾型・ソフト
38
4580120520245
499-4337
22
30000
57.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

9
20
砲弾型・ソフト
38
4580120520269
499-4345
25
30000
58.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

12
23
砲弾型・ソフト
35
4580120520283
499-4353
32
30000
58.0
1袋(10個)
10
2パック

10個入り

6
20
砲弾型・ハード
38
4580120520320
499-4370
21
30000
58.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

8
19
砲弾型・ハード
38
4580120520344
499-4388
22
30000
57.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

9
20
砲弾型・ハード
38
4580120520368
499-4396
25
30000
58.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

15
25
砲弾型・ハード
33
4580120520405
499-4418
44
30000
58.0
1袋(10個)
10
2パック

10個入り

17
4
平型・ハード
43
4580120520429
499-4426
28
15000
47.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

21
4
平型・ハード
43
4580120520443
499-4434
34
15000
47.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

25
4
平型・ハード
43
4580120520467
499-4442
39
15000
47.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

21
10
平型・ハード
43
4580120520481
499-4451
46
15000
53.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

25
10
平型・ハード
43
4580120520504
499-4469
54
15000
53.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

17
4
そろばん型・ハード
42
4580120520528
499-4477
27
15000
46.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

21
4
そろばん型・ハード
42
4580120520542
499-4485
29
15000
46.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

21
5
そろばん型・ハード
41
4580120520566
499-4493
29
15000
46.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

8
8
球型・ハード
39
4580120520580
499-4507
19
15000
47.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

11
11
球型・ハード
38
4580120520603
499-4515
22
15000
49.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,581
( 7,239 )
1日目
6,261
( 6,887 )
1日目
5,741
( 6,315 )
1日目
6,556
( 7,212 )
1日目
6,710
( 7,381 )
1日目
4,637
( 5,101 )
1日目
4,215
( 4,637 )
1日目
4,815
( 5,297 )
1日目
4,815
( 5,297 )
1日目
4,927
( 5,420 )
1日目
6,885
( 7,574 )
1日目
7,195
( 7,915 )
1日目
7,335
( 8,069 )
1日目
4,730
( 5,203 )
1日目
4,027
( 4,430 )
1日目
4,343
( 4,777 )
1日目
4,818
( 5,300 )
1日目
5,170
( 5,687 )
1日目
4,343
( 4,777 )
1日目
4,343
( 4,777 )
1日目
5,420
( 5,962 )
1日目
7,611
( 8,372 )
1日目
8,121
( 8,933 )
1日目
4,818
( 5,300 )
1日目
4,815
( 5,297 )
4日目
4,818
( 5,300 )
1日目
4,343
( 4,777 )
1日目
4,343
( 4,777 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮したバフです。
・研磨剤の保持力にも優れ効果的な研磨が出来ます。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

<ソフト>

  • 油分、水分の吸収性が良く、研磨剤(砥粒)の偏った表面突出を防ぎ、美しい仕上げ面が得られます。
  • クッション性が高く、作業面に馴染みやすい適度な硬さです。

<ハード>

  • ソフトタイプに比べ油分、水分の吸収が抑えられ、研磨剤(砥粒)がフェルト表面に留まりやすくスピーディーな研磨が可能となります。また、形状安定性にも優れています。 

選定サポート情報

適合粒度
フェルトバフ 軸径2.34mm 適合素材
適合素材
フェルトバフ 軸径2.34mm 砥粒粒度

注意・禁止事項

  • 工具は、ご使用前にキズ、割れ、亀裂等がないか必ず点検を行ってください。
  • 最高使用回転数を超えて使用しないでください。
  • 工具は、グラインダー等へ装着後、必ず試運転を行ってください。
  • 研磨剤を併用する作業には、研磨剤の飛散やスクラッチの原因となりますので200m/min以下での作業を行ってください。
  • 研磨でご使用になったバフは、研磨剤の種類や粒度毎に交換してください。
  • エッジ等の角部への作業には、バフ全体を有効に利用するように作業してください。同一箇所の連続使用は、極端な変形磨耗が進み危険です。
  • 軸の突き出し(オーバーハング)に注意し工具を装着してください。軸付工具の基本突き出し量は13mm以下です。
フェルトバフ 軸径2.34mm 注意事項関連画像
軸の突出し量(mm)使用回転数目安
20表示×0.5倍
30表示×0.3倍
40表示×0.1倍

突き出し量が大きくなる場合の目安

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フェルトバフ 軸径2.34mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェルトバフ 軸径2.34mm
フェルトバフ 軸径3.0mm
綿糸バフ 軸径φ2.34、φ3.0
フェルトバフ 軸径3mm(ハード)
ソフト綿バフ カップ型 軸径φ2.34、φ3.0
ナイロン軸付ホイール(軸径6mm)
メーカーミニターミニターナカニシナカニシナカニシトラスコ中山
通常価格4,027-3,499 -7,3003,204 -6,1364,478 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
用途磨き磨き磨き磨き磨き研磨
種類バフバフ軸付フラップバフバフホイール
材質フェルトフェルトバフフェルトコットン(綿・ネル・錦糸)ナイロン系
軸径(mm)2.343φ2.34336
入数1袋(10個)1袋(10個)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング