17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

非磁性ステンレスブラシ【3個入り】

通常単価(税別)
3,7194,730
税込単価
4,0915,203
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・SUS316線材ブラシで着磁がほとんどなく防錆性、耐熱性、耐摩耗性に優れています。【用途】・...

詳細を確認
  • 画像は代表画像になります。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品タイプ

ブラシ長

(mm)

外径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

形状

軸長(mm)

全長(mm)

幅(mm)

毛丈(mm)

入数

RoHS?最小発注数量
ホイールブラシ
2
22
4571130888401
499-3918
16.000
ホイール型
42
44
23
2
1袋(3個)
10
1パック

3個入り

べベル型ブラシ
7
14
4571130888425
499-3926
15
ベベル型
46
53
14
7
1袋(3個)
10
1パック

3個入り

エンド型ブラシ
8
5
4571130888449
499-3934
11.000
エンド型
45
53
5
8
1袋(3個)
10
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,416
( 4,858 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,730
( 5,203 )
1日目
3,719
( 4,091 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SUS316線材ブラシで着磁がほとんどなく防錆性、耐熱性、耐摩耗性に優れています。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

ご注意

  • 画像は代表画像になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非磁性ステンレスブラシのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
研磨作業に使用
4
満足度:4.0
プラスチックの研磨作業の際にこの商品を使用しています。形状が良かったので選定しました。使用していて気になる点はありません...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
非磁性ステンレスブラシ
金属ブラシ ホイール ステンレス φ10
金属ブラシ ホイール 真鍮
金属ブラシ ホイール スチール(硬鋼線)
金属ブラシ(カップ型) 軸径6mmスチール
C砥粒入りナイロンブラシ 軸径6mm
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格3,719-5,9265,7681,740 -1,990 -2,340 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜1日目在庫品1日目〜
線径(mm)0.10.080.060.30.15-
軸径(mm)32.342.34666
毛材ステンレス線ステンレス線真鍮線スチール(鋼)線スチール(鋼)線砥粒ボール
最高使用回転数(rpm)150001600016000300030003000
軸径(mm)3-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング