17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。

C砥粒入りナイロンブラシ 軸径6mm【1~3個入り】

通常単価(税別)
2,3404,550特別価格
税込単価
2,5745,005特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・砥粒を含有したナイロン線材で優れた研削性、研磨性があります。・機械的特性(引張強さ/曲げ特性...

詳細を確認
  • 画像は代表画像になります。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品タイプ

ブラシ長

(mm)

外径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

形状

軸長(mm)

全長(mm)

幅(mm)

粒度(#)

入数

RoHS?最小発注数量
ホイールブラシ
18.5
40
4571130885271
499-2679
33
ホイール型
40
50
10
80
1本(1個)
10
1個
ホイールブラシ
18.5
40
4571130885288
499-2687
33
ホイール型
40
50
10
120
1本(1個)
10
1個
ホイールブラシ
18.5
40
4571130885295
499-2695
33
ホイール型
40
50
10
240
1本(1個)
10
1個
ホイールブラシ
25
50
4571130885301
499-2709
40.000
ホイール型
40
50
10
80
1本(1個)
10
1個
ホイールブラシ
25
50
4571130885318
499-2717
40.000
ホイール型
40
50
10
120
1本(1個)
10
1個
ホイールブラシ
25
50
4571130885325
499-2725
40.000
ホイール型
40
50
10
240
1本(1個)
10
1個
カップ型ブラシ
24
40
4571130885363
499-2733
72.000
カップ型
-
80
24
80
1本(1個)
10
1個
カップ型ブラシ
24
40
4571130885370
499-2741
72.000
カップ型
-
80
24
120
1本(1個)
10
1個
カップ型ブラシ
24
40
4571130885387
499-2750
72.000
カップ型
-
80
24
240
1本(1個)
10
1個
カップ型ブラシ
24
50
4571130885394
499-2768
91.000
カップ型
-
80
24
80
1本(1個)
10
1個
カップ型ブラシ
24
50
4571130885400
499-2776
91.000
カップ型
-
80
24
120
1本(1個)
10
1個
カップ型ブラシ
24
50
4571130885417
499-2784
91.000
カップ型
-
80
24
240
1本(1個)
10
1個
エンド型ブラシ
15
10
4571130885431
499-2792
41.000
エンド型
26
61
15
80
1袋(3個)
10
1パック

3個入り

エンド型ブラシ
15
10
4571130885455
499-2806
41.000
エンド型
26
61
15
120
1袋(3個)
10
1パック

3個入り

エンド型ブラシ
15
10
4571130885479
499-2814
41.000
エンド型
26
61
15
240
1袋(3個)
10
1パック

3個入り

エンド型ブラシ
20
15
4571130885493
499-2822
80.000
エンド型
25
70
20
80
1袋(3個)
10
1パック

3個入り

エンド型ブラシ
20
15
4571130885516
499-2831
80.000
エンド型
25
70
20
120
1袋(3個)
10
1パック

3個入り

エンド型ブラシ
20
15
4571130885530
499-2849
80.000
エンド型
25
70
20
240
1袋(3個)
10
1パック

3個入り

エンド型ブラシ
25
20
4571130885554
499-2857
150.000
エンド型
36
87
25
80
1袋(3個)
10
1パック

3個入り

エンド型ブラシ
25
20
4571130885578
499-2865
150.000
エンド型
36
87
25
120
1袋(3個)
10
1パック

3個入り

エンド型ブラシ
25
20
4571130885592
499-2873
150.000
エンド型
36
87
25
240
1袋(3個)
10
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,340
( 2,574 )
1日目
2,340
( 2,574 )
1日目
2,340
( 2,574 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,570
( 2,827 )
1日目
2,570
( 2,827 )
1日目
2,570
( 2,827 )
1日目
2,390
( 2,629 )
1日目
2,390
( 2,629 )
1日目
2,390
( 2,629 )
1日目
2,570
( 2,827 )
1日目
2,570
( 2,827 )
1日目
2,570
( 2,827 )
1日目
3,020
( 3,322 )
1日目
3,020
( 3,322 )
1日目
3,020
( 3,322 )
4日目
3,870
( 4,257 )
1日目
3,8703,749
( 4,124 )
1日目
3,870
( 4,257 )
1日目
4,550
( 5,005 )
1日目
4,5504,411
( 4,852 )
1日目
4,550
( 5,005 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・砥粒を含有したナイロン線材で優れた研削性、研磨性があります。
・機械的特性(引張強さ/曲げ特性/衝撃強さ/クリープ特性)のバランスに優れています。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

ご注意

  • 画像は代表画像になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

C砥粒入りナイロンブラシ 軸径6mmのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
金属部品の磨き
5
満足度:5.0
回転させると開いてしまい強く押し付けての使用はできませんでした。凹みには入りやすいです。
1人が参考にしています。
金属部品の洗浄
5
満足度:5.0
ワイヤーなどで傷つけたくない金属部品の表面の汚れ落としに使てます。平面はスコッチなどもできますあが、角部など入りにくいと...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
C砥粒入りナイロンブラシ 軸径6mm
C砥粒入りナイロンブラシ 軸径2.34mm
ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ,最高使用回転数(rpm):15000
非磁性ステンレスブラシ
金属ブラシ(カップ型) 軸径6mmスチール
金属ブラシ ホイール 真鍮
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格2,340-4,124 -2,660 -3,719 -1,990 -5,768
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
軸径(mm)62.343362.34
毛材砥粒ボール砥粒ボールナイロン線ステンレス線スチール(鋼)線真鍮線
最高使用回転数(rpm)3000150001500015000300016000
毛材C砥粒入りナイロンC砥粒入りナイロンダイヤモンド砥粒入ナイロン-スチール(硬鋼線)-
よく一緒に購入される商品

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング