17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。

C砥粒入りナイロンブラシ 軸径3mm【3個入り】

C砥粒入りナイロンブラシ 軸径3mm
通常単価(税別)
5,3908,373
税込単価
5,9299,210
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・砥粒を含有したナイロン線材で優れた研削性、研磨性があります。・機械的特性(引張強さ/曲げ特性...

詳細を確認
  • 画像は代表画像になります。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品タイプ

ブラシ長

(mm)

外径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

形状

軸長(mm)

全長(mm)

幅(mm)

粒度(#)

入数

RoHS?最小発注数量
ホイールブラシ
7
10
4571130884861
499-2466
15
ホイール型
33
40
7
180
1袋(3個)
10
1パック

3個入り

ホイールブラシ
7
10
4571130884885
499-2474
15
ホイール型
33
40
7
240
1袋(3個)
10
1パック

3個入り

ホイールブラシ
7
10
4571130884908
499-2482
11.000
ホイール型
33
40
7
320
1袋(3個)
10
1パック

3個入り

ホイールブラシ
7
12
4571130884922
499-2491
11.000
ホイール型
33
40
7
180
1袋(3個)
10
1パック

3個入り

ホイールブラシ
7
12
4571130884946
499-2504
11.000
ホイール型
33
40
7
240
1袋(3個)
10
1パック

3個入り

ホイールブラシ
7
12
4571130884960
499-2512
11.000
ホイール型
33
40
7
320
1袋(3個)
10
1パック

3個入り

ホイールブラシ
7
15
4571130884984
499-2521
11.000
ホイール型
33
40
7
180
1袋(3個)
10
1パック

3個入り

ホイールブラシ
7
15
4571130885004
499-2539
11.000
ホイール型
33
40
7
240
1袋(3個)
10
1パック

3個入り

ホイールブラシ
7
15
4571130885028
499-2547
11.000
ホイール型
33
40
7
320
1袋(3個)
10
1パック

3個入り

ホイールブラシ
7
25
4571130885042
499-2555
18.000
ホイール型
33
40
7
180
1袋(3個)
10
1パック

3個入り

ホイールブラシ
7
25
4571130885066
499-2563
18.000
ホイール型
33
40
7
240
1袋(3個)
10
1パック

3個入り

ホイールブラシ
7
25
4571130885080
499-2571
18.000
ホイール型
33
40
7
320
1袋(3個)
10
1パック

3個入り

カップ型ブラシ
5
20
4571130885103
499-2580
15
カップ型
-
40
5
180
1袋(3個)
10
1パック

3個入り

カップ型ブラシ
5
20
4571130885127
499-2598
15
カップ型
-
40
5
240
1袋(3個)
10
1パック

3個入り

カップ型ブラシ
5
20
4571130885141
499-2601
15
カップ型
-
40
5
320
1袋(3個)
10
1パック

3個入り

カップ型ブラシ
6
25
4571130885165
499-2610
27
カップ型
-
43
6
180
1袋(3個)
10
1パック

3個入り

カップ型ブラシ
6
25
4571130885189
499-2628
27
カップ型
-
43
6
240
1袋(3個)
10
1パック

3個入り

カップ型ブラシ
6
25
4571130885202
499-2636
27
カップ型
-
43
6
320
1袋(3個)
10
1パック

3個入り

カップ型ブラシ
9
30
4571130885226
499-2644
27
カップ型
-
45
9
180
1袋(3個)
10
1パック

3個入り

カップ型ブラシ
9
30
4571130885240
499-2652
27
カップ型
-
45
9
240
1袋(3個)
10
1パック

3個入り

カップ型ブラシ
9
30
4571130885264
499-2661
27
カップ型
-
45
9
320
1袋(3個)
10
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,943
( 8,737 )
1日目
7,851
( 8,636 )
5日目
8,373
( 9,210 )
1日目
8,373
( 9,210 )
1日目
8,373
( 9,210 )
1日目
8,373
( 9,210 )
1日目
7,760
( 8,536 )
1日目
8,034
( 8,837 )
1日目
7,943
( 8,737 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,586
( 7,245 )
1日目
6,586
( 7,245 )
1日目
6,586
( 7,245 )
1日目
5,390
( 5,929 )
1日目
5,390
( 5,929 )
1日目
5,390
( 5,929 )
1日目
5,390
( 5,929 )
1日目
5,390
( 5,929 )
1日目
5,390
( 5,929 )
1日目
5,390
( 5,929 )
1日目
5,390
( 5,929 )
1日目
5,390
( 5,929 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・砥粒を含有したナイロン線材で優れた研削性、研磨性があります。
・機械的特性(引張強さ/曲げ特性/衝撃強さ/クリープ特性)のバランスに優れています。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

ご注意

  • 画像は代表画像になります。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 機械的特性、耐摩耗性、耐薬品性等の特性に加え、砥粒を添加することにより研磨性をプラスした線材です。(砥粒率:約30%)

<用途>
バリ取り・エッジ仕上げ・前加工工程・付着物の除去・微研削

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

C砥粒入りナイロンブラシ 軸径3mmのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製造現場・検査で
5
満足度:5.0
微修正に使用しています。価格も安く、助かっています。いつもミスミさんのみで購入しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
C砥粒入りナイロンブラシ 軸径3mm
C砥粒入りナイロンブラシ 軸径6mm
C砥粒入りナイロンブラシ 軸径2.34mm
ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ,最高使用回転数(rpm):15000
金属ブラシ(カップ型) 軸径6mmスチール
金属ブラシ ホイール 真鍮
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格5,390-2,340 -4,124 -2,660 -1,990 -5,768
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
軸径(mm)362.34362.34
毛材砥粒ボール砥粒ボール砥粒ボールナイロン線スチール(鋼)線真鍮線
最高使用回転数(rpm)500030001500015000300016000
毛材C砥粒入りナイロンC砥粒入りナイロンC砥粒入りナイロンダイヤモンド砥粒入ナイロンスチール(硬鋼線)-
入数1袋(3個)-1袋(5個)1本(1個)--
よく一緒に購入される商品

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング