17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

C砥粒入りナイロンブラシ 軸径2.34mm【5個入り】

通常単価(税別)
4,1247,488
税込単価
4,5368,237
通常出荷日:1日目

【特長】・砥粒を含有したナイロン線材で優れた研削性、研磨性があります。・機械的特性(引張強さ/曲げ特性...

詳細を確認
  • 画像は代表画像になります。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品タイプ

ブラシ長

(mm)

外径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

形状

軸長(mm)

全長(mm)

幅(mm)

粒度(#)

入数

RoHS?最小発注数量
ホイールブラシ
13
22
4571130884502
499-2288
13.000
ホイール型
44
44
1
180
1袋(5個)
10
1パック

5個入り

ホイールブラシ
13
22
4571130884526
499-2296
14.000
ホイール型
44
44
1
240
1袋(5個)
10
1パック

5個入り

ホイールブラシ
13
22
4571130884540
499-2300
13.000
ホイール型
44
44
1
320
1袋(5個)
10
1パック

5個入り

カップ型ブラシ
8
14
4571130884564
499-2318
14.000
カップ型
35
53
8
180
1袋(5個)
10
1パック

5個入り

カップ型ブラシ
8
14
4571130884588
499-2326
15
カップ型
35
53
8
240
1袋(5個)
10
1パック

5個入り

カップ型ブラシ
8
14
4571130884601
499-2334
15
カップ型
35
53
8
320
1袋(5個)
10
1パック

5個入り

エンド型ブラシ
8
5
4571130884625
499-2342
12.000
エンド型
36
52
8
180
1袋(5個)
10
1パック

5個入り

エンド型ブラシ
8
5
4571130884649
499-2351
11.000
エンド型
36
52
8
240
1袋(5個)
10
1パック

5個入り

エンド型ブラシ
8
5
4571130884663
499-2369
11.000
エンド型
36
52
8
320
1袋(5個)
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,281
( 5,809 )
1日目
5,281
( 5,809 )
1日目
5,280
( 5,808 )
1日目
7,488
( 8,237 )
1日目
7,488
( 8,237 )
1日目
7,488
( 8,237 )
1日目
4,124
( 4,536 )
1日目
4,124
( 4,536 )
1日目
4,124
( 4,536 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・砥粒を含有したナイロン線材で優れた研削性、研磨性があります。
・機械的特性(引張強さ/曲げ特性/衝撃強さ/クリープ特性)のバランスに優れています。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

ご注意

  • 画像は代表画像になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

C砥粒入りナイロンブラシ 軸径2.34mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
C砥粒入りナイロンブラシ 軸径2.34mm
ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ,最高使用回転数(rpm):15000
非磁性ステンレスブラシ
C砥粒入りナイロンブラシ 軸径6mm
ハイスピードステンレスブラシ
金属ブラシ(カップ型) 軸径6mmスチール
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格4,124-2,660 -3,719 -2,340 -9,737 -1,990 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
軸径(mm)2.3433636
毛材砥粒ボールナイロン線ステンレス線砥粒ボールステンレス線スチール(鋼)線
最高使用回転数(rpm)1500015000150003000-3000
毛材C砥粒入りナイロンダイヤモンド砥粒入ナイロン-C砥粒入りナイロン-スチール(硬鋼線)
入数1袋(5個)1本(1個)1袋(3個)-1袋(3個)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング