17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

ミニモ 毛ブラシ カップ 豚毛 ハード【5~10個入り】

通常単価(税別)
3,2994,663特別価格
税込単価
3,6295,129特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・繊維表面の凹凸が多く、合成繊維に比べ研磨剤の保持力が高く研磨作業に最適です。・クリーニング作...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ブラシ長

(mm)

外径

(mm)

軸径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

軸長(mm)

全長(mm)

毛材

入数

RoHS?最小発注数量
6
7
2.34
4571130883482
499-1826
10
44
50
豚毛(白)ハード
1袋(5個)
10
1パック

5個入り

6
12
2.34
4571130883505
499-1834
24
39
45
豚毛(黒)ハード
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

7
14
2.34
4571130883543
499-1842
28
40
47
豚毛(黒)ハード
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

8
14
2.34
4571130883567
499-1851
29
39
47
豚毛(白)ハード
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

6
7
3
4571130883581
499-1869
15
44
50
豚毛(白)ハード
1袋(5個)
10
1パック

5個入り

6
12
3
4571130883604
499-1877
35
44
50
豚毛(黒)ハード
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

7
14
3
4571130883642
499-1885
38
44
51
豚毛(黒)ハード
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,2823,933
( 4,326 )
1日目
4,4464,225
( 4,648 )
1日目
3,2993,179
( 3,497 )
1日目
3,445
( 3,790 )
1日目
4,058
( 4,464 )
1日目
4,663
( 5,129 )
2日目
4,663
( 5,129 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・繊維表面の凹凸が多く、合成繊維に比べ研磨剤の保持力が高く研磨作業に最適です。
・クリーニング作業に最適です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニモ 毛ブラシ カップ 豚毛 ハードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ 毛ブラシ カップ 豚毛 ハード
金属ブラシ ホイール 真鍮
ホールブラシ
金属ブラシ エンド ステンレス
金属ブラシ ホイール ステンレス φ10
ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ エンド
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格3,299-5,7682,499 -3,2635,9262,100
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプカップ型ブラシホイールブラシホイールブラシエンド型ブラシホイールブラシエンド型ブラシ
毛材天然毛真鍮線-ステンレス線ステンレス線-
最高使用回転数(rpm)1200016000120015000160005000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング