17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

クッションサンダー【3~10個入り】

通常単価(税別)
2,3523,887特別価格
税込単価
2,5874,276特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、平面、曲面を問わず作業ができます。・研削時の発熱が...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

(mm)

粒度

(#)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最高使用回転数(rpm)

全長(mm)

入数

RoHS?最小発注数量
10
10
180
4571130866607
499-1451
9
3000
45.0
1袋(3個)
10
1パック

3個入り

10
10
240
4571130866621
499-1460
9
3000
45.0
1袋(3個)
10
1パック

3個入り

15
10
180
4571130866683
499-1478
11
3000
45.0
1袋(3個)
10
1パック

3個入り

15
10
240
4571130866706
499-1486
11
3000
45.0
1袋(3個)
10
1パック

3個入り

20
10
180
4571130866768
499-1494
12
3000
41.5
1袋(3個)
10
1パック

3個入り

20
10
240
4571130866782
499-1508
12
3000
41.5
1袋(3個)
10
1パック

3個入り

20
10
320
4571130866805
499-1516
12
3000
41.5
1袋(3個)
10
1パック

3個入り

20
10
400
4571130866829
499-1524
12
3000
41.5
1袋(3個)
10
1パック

3個入り

25
13
240
4571130866867
499-1532
12
3000
41.5
1袋(3個)
10
1パック

3個入り

30
10
180
4571130866928
499-1541
17
3000
41.5
1袋(3個)
10
1パック

3個入り

25
8
180
4571130867109
499-1559
51
5000
52.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

25
8
320
4571130867123
499-1567
51
5000
52.0
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,360
( 2,596 )
1日目
2,360
( 2,596 )
1日目
2,360
( 2,596 )
1日目
2,3522,281
( 2,509 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,044
( 3,348 )
1日目
3,050
( 3,355 )
1日目
2,795
( 3,075 )
1日目
3,050
( 3,355 )
1日目
3,050
( 3,355 )
1日目
3,050
( 3,355 )
1日目
3,564
( 3,920 )
1日目
3,887
( 4,276 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、平面、曲面を問わず作業ができます。
・研削時の発熱が少なく被削材の研削焼けが起こりません。
・積層タイプ
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クッションサンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クッションサンダー
まとめ買い フラップホイル 軸径6 #60
軸付ネルホイール
セーム皮バフ
きのこバフ
FFホイール(研磨・ふき取り用)
メーカーミニタートラスコ中山柳瀬ナカニシ柳瀬柳瀬
通常価格2,352-23,850 -921 -5,3001,114 -871 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目〜
用途磨き研磨磨き磨き磨き磨き
種類バフ軸付フラップバフバフバフバフ
材質クッション材・発砲樹脂研磨布・布コットン(綿・ネル・錦糸)セーム皮コットン(綿・ネル・錦糸)フェルト
軸径(mm)366366
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング