ツール用品技術窓口









【特長】・加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています【用途】・適合素材:工具...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,584円 ( 3,942円 ) | 1日目 |
3,584円 ( 3,942円 ) | 1日目 |
3,584円 ( 3,942円 ) | 1日目 |
3,584円 ( 3,942円 ) | 5日目 |
3,894円 ( 4,283円 ) | 1日目 |
3,260円 ( 3,586円 ) | 1日目 |
2,951円 ( 3,246円 ) | 1日目 |
2,951円 ( 3,246円 ) | 5日目 |
2,948円 ( 3,243円 ) | 1日目 |
2,948円 ( 3,243円 ) | 1日目 |
2,948円 ( 3,243円 ) | 1日目 |
6,432円 ( 7,075円 ) | 1日目 |
6,887円 ( 7,576円 ) | 1日目 |
4,942円 ( 5,436円 ) | 1日目 |
2,739円 ( 3,013円 ) | 1日目 |
2,950円 ( 3,245円 ) | 4日目 |
2,950円 ( 3,245円 ) | 1日目 |
2,739円 ( 3,013円 ) | 1日目 |
2,950円 ( 3,245円 ) | 1日目 |
2,950円 ( 3,245円 ) | 1日目 |
2,950円 ( 3,245円 ) | 1日目 |
5,929円5,354円 ( 5,889円 ) | 1日目 |
4,206円 ( 4,627円 ) | 1日目 |
4,206円 ( 4,627円 ) | 1日目 |
4,611円4,275円 ( 4,703円 ) | 1日目 |
4,611円 ( 5,072円 ) | 1日目 |
5,580円 ( 6,138円 ) | 1日目 |
4,037円 ( 4,441円 ) | 1日目 |
4,206円 ( 4,627円 ) | 1日目 |
4,665円 ( 5,132円 ) | 1日目 |
4,043円 ( 4,447円 ) | 4日目 |
4,665円 ( 5,132円 ) | 1日目 |
4,666円4,309円 ( 4,740円 ) | 1日目 |
3,550円 ( 3,905円 ) | 1日目 |
3,550円 ( 3,905円 ) | 1日目 |
3,550円 ( 3,905円 ) | 1日目 |
3,550円 ( 3,905円 ) | 1日目 |
3,240円 ( 3,564円 ) | 1日目 |
2,929円 ( 3,222円 ) | 5日目 |
2,929円 ( 3,222円 ) | 1日目 |
3,240円 ( 3,564円 ) | 1日目 |
4,801円 ( 5,281円 ) | 1日目 |
4,364円 ( 4,800円 ) | 1日目 |
4,801円 ( 5,281円 ) | 1日目 |
4,801円4,337円 ( 4,771円 ) | 1日目 |
5,151円 ( 5,666円 ) | 1日目 |
4,364円 ( 4,800円 ) | 1日目 |
5,151円 ( 5,666円 ) | 1日目 |
4,120円 ( 4,532円 ) | 5日目 |
4,612円 ( 5,073円 ) | 1日目 |
5,083円 ( 5,591円 ) | 1日目 |
【特長】
・加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
| 型式 | 角度(°) |
| CA3325 | 20 |
| CA3326 | 8 |
| CA3327 | 10 |
アルミナ系と炭化珪素系と超砥粒に大別されます。砥粒毎に特長があり、用途に合わせ選定を行ないます。
| 区分 | 砥粒記号 | 種類 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| アルミナ系 酸化アルミナ 【Al2O3】 ・ヌープ:Hk1,950~2,200 ・融点:2,050℃ | A | 褐色アルミナ質研磨剤 【Al2O3】87.5%以上 | ・適度の酸化チタニウムを含む褐色のコランダム結晶です。 ・高い靱性を有しますが、結晶硬度はやや低くなります。 |
| A/WA | 褐色/白色アルミナ質混合研磨剤 【Al2O3】92%以上 | ・A砥粒とWA砥粒の混合砥粒。A砥粒に近い特性です。 | |
| WA | 白色アルミナ質研削材 【Al2O3】98%以上 | ・アルミナ純度を98%以上に高めた白色コランダム結晶です。 ・靱性はA砥粒よりも劣りますが破砕性に優れているため、高硬度材の研削に適しています。 | |
| PA | 淡紅色アルミナ質研削材 【Al2O3】98%以上 | ・酸化クロムが添加された淡紅色のコランダム結晶です。 ・A砥粒に近い靱性を有しWA砥粒の破砕性を持ち併せています。 | |
| SA | 解砕型アルミナ質研磨材 【Al2O3】98%以上 | ・機械的粉砕によらない方法で解砕し製粒したもので、主として単一結晶のコランダムからなっている砥粒です。 | |
| SP | 淡紅色アルミナ質研削材 【Al2O3】98%以上 | ・PA砥粒より高純度で靱性が高く、微小破砕特性を持つ砥粒です。 | |
| SPH | アルミナ系セラミック | ・アルミナ砥粒に比較して靭性が高く優れた微小破砕の特性を持つ砥粒。 | |
| Z | ジルコニアアルミナ研磨材 【Al2O3】65%以上 【ZrO2】25%以上 | ・A砥粒よりも靱性に優れ、微小破砕特性を持つ砥粒です。 ・A砥粒よりも結晶硬度はやや低くなります。 | |
| シリコン系 炭化珪素 【SiC】 ・ヌープ:Hk2,900~3,500 ・結晶安定温度:1,600℃ | C | 黒色炭化ケイ素質研削材 【SiC】91%以上 | ・炭化珪素91%以上の高純度インゴットを粉砕、製粒したものです。 ・アルミナ系砥粒に比べ靱性は低下しますが、高硬度です。 ・優れた自生作用(破砕性)を有し良好な切味が持続します。 |
| GC | 緑色炭化ケイ素質研削材 【SiC】95%以上 | ・炭化珪素95%以上の高純度インゴットを粉砕、製粒したものです。 ・C砥粒に比べ靱性は低下しますが、高硬度です。 ・優れた自生作用(破砕性)を有し良好な切味が持続します。 | |
| ダイヤモンド ・ヌープ:Hk6,000~12,000 ・融点:3,550℃ | D:天然 SD:人造 | 炭素 【C】100% | ・完全な結晶構造を持つ炭素共有結合体です。 ・熱膨張係数が極めて小さく、科学的に安定し、耐摩耗性や耐溶着性にも優れているため、切削、研削加工用として広く用いられています。 |
| 立方晶窒化硼素 ・ヌープ:Hk4,700 ・結晶安定温度:1,370℃ | CBN | 六方晶窒化硼素 【h-BN】 | ・ダイヤモンドに次ぐ硬度を持つ人造物質です。 ・優れた耐熱性を有し、過酷な条件下での作業に適しています。 ・鉄金属に対し化合反応が無く、目つぶれ、目詰まりを起こしません。 ・多結晶構造による適度な破砕作用があり、研削性に優れています。 |
砥石の単位容積中に占める砥粒割合(砥粒率)の指数です。組織における砥粒率を62%~34%を0~14の15階級に分けています。
砥粒率と研削条件の関係 [標準の砥粒率:49%~51%] ※指数1増毎に砥粒率が2%低率減少します。

砥粒の粒径サイズ分布を段階的に表した単位です。数値が大きいほど粒径サイズが小さくなります。粒度は直接面粗さへの影響を与える重要な因子です。
砥粒と研削条件の関係

| 大きい | 研削能力 | 小さい |
|---|---|---|
| 粗仕上げ | 適した用途 | 精密 |
| 広い | 接触面積 | 狭い |
| 粘質/軟質 | 相性のよい素材 | 脆質/硬質 |
| 粘質 | 相性のよい結合剤 | 脆質 |
結合剤の砥粒保持力を示す指標です。結合度記号は、アルファベットで表記されます。
※同一容積中の結合剤の量が多ければ、砥粒と砥粒の結びつきが強くなり硬くなります。
結合度と研削条件の関係 [標準の結合度:L~P」

| 脆質/硬質 | 相性のよい素材 | 粘質/軟質 |
|---|---|---|
| 速い | 周速度 | 遅い |
| 広い | 接触面積 | 狭い |
| 弱い | 砥石強度 | 強い |
| 結合剤 | 記号 | 成分 | 気孔 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| ビトリファイド | V | 磁器質 | 有気孔/無気孔 | 砥粒保持力が高く、耐水、耐油、耐薬品性があります。研削性が高く比較的長寿命です。 常温常湿であればほとんど経年変化が起こりません。研削砥石では最も多く使用されている結合剤です。 |
| レジノイド | B | 合成樹脂 | 有気孔/無気孔 | ビトリファイドに比べ弾性があり、抗張力が強く高速回転での使用ができます。 一般には耐水性がなく、高温下での作業には使用できません。 |
| ラバー | R | 合成/天然ゴム | 無気孔 | 弾性が高く衝撃等に対し耐久性があり研削性にも優れています。 ゴム独特のクッション作用により比較的優美な仕上面が得られます。高温下での作業には使用できません。 |
| 電着 | P | メッキ | 1層/2層/多層 | 砥粒の表面突出量が多く、また高密度で研削性に優れています。 忠実に台金形状に倣うので高精度のものの製作が可能です。 |
| メタル | M | 粉末冶金 | 無気孔 | 砥粒の保持力が強固で、耐熱、耐摩耗性に優れています。摩耗による形状変化が少なく、ガラスレンズ・フェライト・セラミックの研磨および切断に優れています。湿式・乾式にわかれています。 |

| 軸の突出し量(mm) | 使用回転数目安 |
|---|---|
| 20 | 表示×0.5倍 |
| 30 | 表示×0.3倍 |
| 40 | 表示×0.1倍 |
突き出し量が大きくなる場合の目安
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軸付砥石 PA砥粒
4.3通常価格(税別):182円

大和化成
軸付ゴム砥石 ダイワラビン WA
4.6通常価格(税別):1,613円~

ミスミ
軸付砥石 WA砥粒
4.4通常価格(税別):1,564円~

ミスミ
軸付ゴム砥石
4.2通常価格(税別):2,277円

日本精密機械工作
リューター 軸付グリーンカーボランダムゴム砥石
5通常価格(税別):2,750円~

トラスコ中山
WA(赤)軸付砥石(軸径3mm)
3.5通常価格(税別):2,315円~

大和化成
軸付ゴム砥石 ダイワラビン バリ取り用
4.7通常価格(税別):3,058円~

トラスコ中山
ゴム軸付砥石(軸径3mm)
4通常価格(税別):2,021円~

日本精密機械工作
リューター 軸付シリコンゴム砥石
4通常価格(税別):1,430円~