17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

砥石 軸径2.34mm【10個入り】

通常単価(税別)
2,3104,357
税込単価
2,5414,793
通常出荷日:1日目

【特長】・加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています【用途】・適合素材:セラ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

形状

粒度(#)

砥粒

砥石径

(mm)

砥石長

(mm)

JANコード

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

重量

(g)

タイプ

RoHS?最小発注数量
円筒
120
WA
4.2
6
4571130860148
498-9139
60000
15
-
10
1パック

10個入り

円筒
120
WA
6
4.5
4571130860162
498-9147
60000
17
-
10
1パック

10個入り

円筒
120
WA
5
18
4571130860186
498-9155
40000
21
円柱先丸
10
1パック

10個入り

コーン
120
WA
10
13
4571130860209
498-9163
40000
24
-
10
1パック

10個入り

コーン
120
WA
4
12
4571130860223
498-9171
60000
15
円錐先無
10
1パック

10個入り

コーン
120
WA
6.5
10
4571130860308
498-9180
60000
18
-
10
1パック

10個入り

コーン
120
WA
10
13.2
4571130860322
498-9198
40000
21
-
10
1パック

10個入り

円筒
120
WA
13
1.7
4571130860384
498-9201
40000
21
円柱横長
10
1パック

10個入り

コーン
500
WA
2.4
7.4
4571130860445
498-9210
30000
15
-
10
1パック

10個入り

コーン
500
WA
3
6
4571130860483
498-9228
30000
14
-
10
1パック

10個入り

円筒
120
GC
5
18
4571130860582
498-9236
60000
20
円柱先尖
10
1パック

10個入り

コーン
120
GC
4
12
4571130860643
498-9244
60000
15
円錐先無
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,898
( 4,288 )
1日目
3,898
( 4,288 )
1日目
3,898
( 4,288 )
1日目
3,898
( 4,288 )
1日目
3,898
( 4,288 )
1日目
3,898
( 4,288 )
1日目
3,898
( 4,288 )
1日目
3,898
( 4,288 )
1日目
2,310
( 2,541 )
1日目
2,310
( 2,541 )
1日目
4,357
( 4,793 )
1日目
4,357
( 4,793 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

型式 角度(°)
CA1034 40
CA1035 8
CA1061 15
CA1085 8

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

砥石 軸径2.34mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
砥石 軸径2.34mm
研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm
PAピンク砥石 軸径2.34mm
ゴム砥石セット(軸径Φ2.34mm)
ゴム砥石 シリコン ポリッシャー 軸径Φ2.34
ゴム砥石 グリーン ポリッシャー 軸径Φ2.34
メーカーミニターミニターミニターナカニシナカニシナカニシ
通常価格2,310-2,860 -3,721 -4,2694,200 -2,155 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜
種類砥石ゴム砥石砥石ゴム砥石ゴム砥石ゴム砥石
軸径(mm)2.342.342.342.342.342.34
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング