17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。

スチールカッター【5~10個入り】

通常単価(税別)
2,33211,685特別価格
税込単価
2,56512,854特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・刃こぼれが起こりにくい高靭性素材を使用しています。・貴金属、銅、樹脂等の切削加工に最適です。...

詳細を確認
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
  • 最高仕様回転数は推奨値です。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

質量(g)

RoHS?最小発注数量
0.4
0.4
全長44.5
4571130857742
498-8604
100000
17
10
1パック

10個入り

0.5
0.5
全長44.5
4571130857766
498-8612
100000
17
10
1パック

10個入り

0.6
0.6
全長44.5
4571130857780
498-8621
100000
17
10
1パック

10個入り

0.7
0.7
全長44.5
4571130857803
498-8639
100000
17
10
1パック

10個入り

0.8
0.8
全長44.5
4571130857827
498-8647
100000
17
10
1パック

10個入り

0.9
0.9
全長44.5
4571130857841
498-8655
65000
17
10
1パック

10個入り

1
1
全長44.5
4571130857865
498-8663
65000
17
10
1パック

10個入り

1.2
1.2
全長44.5
4571130857889
498-8671
45000
17
10
1パック

10個入り

1.4
1.4
全長44.5
4571130857902
498-8680
45000
17
10
1パック

10個入り

1.6
1.6
全長44.5
4571130857926
498-8698
35000
17
10
1パック

10個入り

1.8
1.8
全長44.5
4571130857940
498-8701
35000
17
10
1パック

10個入り

2.1
2.1
全長44.5
4571130857964
498-8710
35000
17
10
1パック

10個入り

2.3
2.3
全長44.5
4571130857988
498-8728
35000
17
10
1パック

10個入り

2.5
2.5
全長44.5
4571130858008
498-8736
15000
18
10
1パック

10個入り

3.1
3.1
全長44.5
4571130858022
498-8744
15000
18
10
1パック

10個入り

3.5
3.5
全長44.5
4571130858046
498-8752
15000
18
10
1パック

10個入り

4
4
全長44.5
4571130858060
498-8761
10000
20
10
1パック

10個入り

4.5
4.5
全長44.5
4571130858084
498-8779
10000
20
10
1パック

10個入り

5
5
全長42.5
4571130858107
498-8787
20000
20
10
1パック

10個入り

6
6
全長44.0
4571130858121
498-8795
20000
20
10
1パック

10個入り

7
7
全長45.0
4571130858145
498-8809
20000
13
10
1パック

5個入り

8
8
全長45.0
4571130858169
498-8817
20000
15
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,6003,364
( 3,700 )
1日目
3,100
( 3,410 )
1日目
3,100
( 3,410 )
1日目
2,332
( 2,565 )
1日目
3,100
( 3,410 )
1日目
2,332
( 2,565 )
1日目
3,100
( 3,410 )
1日目
2,494
( 2,743 )
1日目
2,494
( 2,743 )
1日目
2,494
( 2,743 )
1日目
2,494
( 2,743 )
1日目
2,4942,419
( 2,661 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,494
( 2,743 )
1日目
6,182
( 6,800 )
1日目
8,3837,581
( 8,339 )
4日目
8,333
( 9,166 )
1日目
9,194
( 10,113 )
1日目
8,3247,642
( 8,406 )
1日目
10,675
( 11,743 )
1日目
11,685
( 12,854 )
1日目
7,729
( 8,502 )
1日目
9,183
( 10,101 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃こぼれが起こりにくい高靭性素材を使用しています。
・貴金属、銅、樹脂等の切削加工に最適です。
・タイプ:スパイラルカット
【用途】
・適合素材:樹脂、ゴム、アルミニウム、銅

ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
  • 最高仕様回転数は推奨値です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチールカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチールカッター
ミニター 超硬カッター クロスカット
超硬カッター クロスカット φ2.3
超硬カッター ファインクロスカット φ2.3
超硬カッター ストレートカット φ0.8
ロングシャフト超硬カッター クロスカット
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格2,332-2,300 -2,2004,1482,0005,091
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプシャンク径2.34mmシャンク径3mmシャンク径3mm-シャンク径3mmシャンク径3mm
刃先形状スパイラルカットクロスカットクロスカットクロスカット-クロスカット
形状ボール型ボール型シリンダー先丸型先丸木型ポイント型シリンダー先丸型
シャンク材質オール超硬-----
適合素材樹脂、ゴム、アルミニウム、銅-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング