17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

スーパーダイヤモンド砥石

通常単価(税別)
3,6505,552
税込単価
4,0156,107
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・ダイヤモンド砥粒が成形層の全てに分布し長寿命です。・ハンドグラインダー等での自由研削に最適で...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度

(#)

形状

ダイヤ部最大径

(mm)

JANコード

トラスココード

刃長(mm)

全長(mm)

RoHS?最小発注数量
120
円筒型
4
4571130852730
498-7535
12
52
10
1個
120
円筒型
6
4571130852747
498-7543
12
51
10
1個
120
テーパ先平
4
4571130852754
498-7551
10
51
10
2個
200
円筒型
4
4571130852761
498-7560
12
52
10
1個
200
円筒型
6
4571130852778
498-7578
12
51
10
1個
200
テーパ先平
4
4571130852785
498-7586
10
51
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,650
( 4,015 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,552
( 6,107 )
1日目
5,030
( 5,533 )
4日目
4,764
( 5,240 )
4日目
5,307
( 5,838 )
1日目
4,674
( 5,141 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンド砥粒が成形層の全てに分布し長寿命です。
・ハンドグラインダー等での自由研削に最適です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーダイヤモンド砥石のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーダイヤモンド砥石
FRダイヤモンド砥石
精密電着ダイヤモンドバー
電着ダイヤモンドバー #140 φ5
電着ダイヤモンドバー #170 φ1
電着ダイヤモンドバー #140 φ1.8
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格3,650-2,652 -4,400 -3,1962,2002,897
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目
軸径(mm)3332.3432.34
質量(g)667---
最高使用回転数(rpm)300002500092000600006700080000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング