17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

前後運動ヤスリ“レシプロン”

通常単価(税別)
104,933
税込単価
115,426
通常出荷日:1日目

【特長】・やすり作業や研磨作業を大幅にスピードアップしました。・使いやすい往復運動ヤスリです。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 種類
    前後運動式
  • 入力電圧(V)
    DC3~30
  • 付属品詳細
    ホルダ付砥石(EDMストーン#120・ブルーストーン#120)
  • コード長 (m)
    1.5
  • 取付可能軸径 (φmm)
    2.0~6.35
  • バッテリー
    パワーパック(C2012)別売

型番:

RE112
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RE112の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
種類
前後運動式
無負荷回転数(min-1)
260~3500
全長(mm)
140
往復数(min-1)
260~3500
詳細タイプ
ストローク重視型
JANコード
4560128901239
トラスココード
491-7243
質量(g)
785.000
入力電圧(V)
DC3~30
無負荷振動数(回/分)
260~3500
付属品詳細
ホルダ付砥石(EDMストーン#120・ブルーストーン#120)
消費電力(W)
9
ストローク量
0~8
コード長(m)
1.5
取付可能軸径(φmm)
2.0~6.35
バッテリー
パワーパック(C2012)別売
RoHS?
6

絞り込み条件

  • 無負荷回転数(min-1)

  • 全長(mm)

  • 往復数(min-1)

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 無負荷振動数(回/分)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RE112

無負荷回転数

(min-1)

全長

(mm)

往復数

(min-1)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

無負荷振動数(回/分)

消費電力

(W)

ストローク量

RoHS?最小発注数量
260~3500
140
260~3500
ストローク重視型
4560128901239
491-7243
785.000
260~3500
9
0~8
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
104,933
( 115,426 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・やすり作業や研磨作業を大幅にスピードアップしました。
・使いやすい往復運動ヤスリです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

前後運動ヤスリ“レシプロン”の型番RE112のページです。 型番RE112に関する仕様情報を記載しております。
前後運動ヤスリ“レシプロン”のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
やすり
5
満足度:5.0
摺動部が消耗してしまうのが難点ではあるが、電動で摺動する装置は無いので重宝している。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
前後運動ヤスリ“レシプロン”
マイクログラインダー“スレンダーロータリー”
アングルグラインダー 中速型 アングロン120
アングルグラインダー 中速型 ヘビーデューティアングロン
アングルグラインダー“アングロン”
マイクログラインダースタンダードロータリー 低速型
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格104,93359,90574,44574,38365,537 -79,236
通常出荷日1日目1日目5日目5日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
種類前後運動式回転式回転式回転式回転式回転式
入力電圧(V)DC3~30DC3~30DC3~30DC3~30DC3~30DC3~30
付属品詳細ホルダ付砥石(EDMストーン#120・ブルーストーン#120)3mmコレット2.34mmコレット2.34mmコレット2.34mmコレット3mmコレット
コード長(m)1.51.51.51.51.51.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング