ツール用品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
BS312
2024年11月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】・バリ取り・研削・研磨に大きな能力を発揮する、ハンディタイプのベルトサンダー・本体にはスタンダードベルトアーム(H82)を標準装着。6mm・8mm幅のベルトが使用できます
ナカニシ
ファインベルトサンダー アタッチメント KBS-101
通常価格(税別):52,524円
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード