17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アングルグラインダー“アングロン”

通常単価(税別)
65,53788,469
税込単価
72,09197,316
通常出荷日:1日目

【特長】・平面、曲面、端面の研磨に適した90度の角度を持ったアングルグラインダーです。

  • 商品タイプ
    本体
  • 種類
    回転式
  • 装着コレット(チャック) (mm)
    3
  • 入力電圧(V)
    DC3~30
  • 付属品詳細
    2.34mmコレット
  • コード長 (m)
    1.5

ご注意

  • 商品画像は「M212RA」の代表画像となります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 無負荷回転数(min-1)

  • 全長(mm)

  • 外径(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 最大トルク(cN・m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

無負荷回転数

(min-1)

全長

(mm)

外径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最大トルク(cN・m)

RoHS?最小発注数量
620~6200
164
29
4560128901208
491-7146
253.000
9.8
6
1個
1000~14200
155
33
4560128901178
491-7235
273.000
5.9
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
88,469
( 97,316 )
1日目
65,537
( 72,091 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平面、曲面、端面の研磨に適した90度の角度を持ったアングルグラインダーです。

ご注意

  • 商品画像は「M212RA」の代表画像となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルグラインダー“アングロン”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングルグラインダー“アングロン”
アングルグラインダー 低速ギヤ型 アングロン120
アングルグラインダー 中速型 アングロン120
アングルグラインダー 中速型 ヘビーデューティアングロン
マイクログラインダースタンダードロータリー 低速型
携帯式ミニグラインダー G3
メーカーミニターミニターミニターミニターミニター浦和工業
通常価格65,537-96,08774,44574,38379,23679,759
通常出荷日1日目5日目5日目5日目1日目2日目
商品タイプ本体本体本体本体本体セット
種類回転式回転式回転式回転式回転式回転式
装着コレット(チャック)(mm)33332.342.34
入力電圧(V)DC3~30DC3~30DC3~30DC3~30DC3~30-
付属品詳細2.34mmコレット2.34mmコレット2.34mmコレット2.34mmコレット3mmコレット-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング