17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクログラインダースタンダードロータリー 低速型 M112G

マイクログラインダースタンダードロータリー 低速型

通常単価(税別)
79,236
税込単価
87,160
通常出荷日:1日目

【特長】・バリ取りから鏡面研磨まで幅広く使えるスタンダードタイプです。

  • 商品タイプ
    本体
  • 種類
    回転式
  • 無負荷回転数 (min-1)
    660~6600
  • 装着コレット(チャック) (mm)
    2.34
  • 全長 (mm)
    176
  • 外径 (mm)
    29
  • JANコード
    4560128902120
  • トラスココード
    491-7138
  • 質量(g)
    264
  • 最大トルク(cN・m)
    9.8
  • 入力電圧(V)
    DC3~30
  • 付属品詳細
    3mmコレット
  • コード長 (m)
    1.5

型番:

M112G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 手元スイッチはハンドピースの中ほどにあり、片手でのON・OFF操作が可能です。
  • ハンドグラインダーとしては世界屈指の高精度を実現、精密加工に最適です。特に小径工具の使用時には振れが少ないことで精密研削作業がスムーズに行えます。
  • センタンツールワンタッチ着脱機構:センタンツールの交換がスパナなどの専用工具を必要とせずワンタッチでスピーディーに行えます。

注意・禁止事項

Ver.2ハンドピース(5PINプラグ)は、従来のパワーパックではご使用になれません。ご使用にはVer.2パワーパックが必要となります。

スタンダードロータリー 低速型 注意

M112Gの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
種類
回転式
無負荷回転数(min-1)
660~6600
装着コレット(チャック)(mm)
2.34
全長(mm)
176
外径(mm)
29
JANコード
4560128902120
トラスココード
491-7138
質量(g)
264
最大トルク(cN・m)
9.8
入力電圧(V)
DC3~30
付属品詳細
3mmコレット
コード長(m)
1.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
M112G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,236
( 87,160 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バリ取りから鏡面研磨まで幅広く使えるスタンダードタイプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクログラインダースタンダードロータリー 低速型の型番M112Gのページです。 型番M112Gに関する仕様情報を記載しております。
マイクログラインダースタンダードロータリー 低速型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクログラインダースタンダードロータリー 低速型
アングルグラインダー 低速ギヤ型 アングロン120
アングルグラインダー 中速型 ヘビーデューティアングロン
アングルグラインダー 中速型 アングロン120
アルティマオートトルクセット
ストレートモータスピンドル(1756)
メーカーミニターミニターミニターミニターアルゴファイルジャパンナカニシ
通常価格79,23696,08774,38374,44511,294184,960
通常出荷日1日目5日目5日目5日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体セット本体
種類回転式回転式回転式回転式回転式回転式
無負荷回転数(min-1)660~6600630~63001000~142001000~144001800~1250060,000
装着コレット(チャック)(mm)2.343333 / 2.350.5~6.35
全長(mm)176183158174161164.2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング