17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スタンダードロータリー 中速型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スタンダードロータリー 中速型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

M112

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・バリ取りから鏡面研磨まで幅広く使えるスタンダードタイプです。
・回転数とトルクの異なる9機種から選べます。

ご注意

  • 商品画像は「M112」の代表画像となります。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
種類
回転式
無負荷回転数(min-1)
1000~20000
装着コレット(チャック)(mm)
2.34
全長(mm)
160
外径(mm)
29
JANコード
4560128901062
トラスココード
491-7120
質量(g)
225
最大トルク(cN・m)
4.5
出力電圧(V)
DC3~30
入力電圧(V)
DC3~30

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト