17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高周波インバーター電源(400Hz)

通常単価(税別)
279,601
税込単価
307,561
通常出荷日:1日目

【特長】・インバータ1台でグラインダー2台同時使用が可能になりました。・ソフトスタート機能付きです。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パーツ・付属品
  • パーツ種類
    その他
  • 入力側電圧 (V)
    三相交流200~240
  • 入力側周波数 (Hz)
    50Hz、60Hz
  • 出力側電圧 (V)
    三相交流200~240
  • 出力側周波数 (Hz)
    400
  • 出力側出力容量
    4.2kVAX2系統
  • 幅×奥行×高さ (mm)
    400×180×222
  • 入力側電源設備容量 (kVA)
    10.0
  • JANコード
    4967833007476
  • トラスココード
    763-9694
  • 質量 (kg)
    11.1

型番:

HFI-088B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HFI-088Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ・付属品
パーツ種類
その他
入力側電圧(V)
三相交流200~240
入力側周波数(Hz)
50Hz、60Hz
出力側電圧(V)
三相交流200~240
出力側周波数(Hz)
400
出力側出力容量
4.2kVAX2系統
幅×奥行×高さ(mm)
400×180×222
入力側電源設備容量(kVA)
10.0
JANコード
4967833007476
トラスココード
763-9694
質量(kg)
11.1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HFI-088B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
279,601
( 307,561 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インバータ1台でグラインダー2台同時使用が可能になりました。
・ソフトスタート機能付きです。
・瞬時ストップ(ブレーキ)機能付きです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高周波インバーター電源(400Hz)の型番HFI-088Bのページです。 型番HFI-088Bに関する仕様情報を記載しております。
高周波インバーター電源(400Hz)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高周波インバーター電源(400Hz)
100mm/18.0Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-115
吸塵カバー
100mm/1050WディスクグラインダーEA809BE-3B・EA809BE-40A
180mmダイヤモンドホイール用集じんカバー
ブッシュ各種
メーカーニデックテクノモータエスコボッシュエスコマキタ柳瀬
通常価格279,60142,51010,964 -30,360 -17,41368 -
通常出荷日1日目2日目1日目〜2日目3日目1日目〜
商品タイプパーツ・付属品充電式ディスクグラインダーパーツ・付属品ディスクグラインダーパーツ・付属品パーツ・付属品
パーツ種類その他保護カバー吸塵カバーサイドハンドル吸塵カバーその他
入力側電圧(V)三相交流200~240-----
入力側周波数(Hz)50Hz、60Hz-----
出力側電圧(V)三相交流200~240-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング