ツール用品技術窓口

ゴーゼログラインダー コンクリート・金属加工セット

通常単価(税別)
33,880
税込単価
37,268
通常出荷日:1日目

【特長】・先細(50ミリ)の高速回転で、危険なほど、コンクリート・金属などを研削・切断・研磨をします。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    50
  • 無負荷回転数 (min-1)
    15000
  • 2重絶縁機能有無
  • 電源 (V)
    AC100(120用機種別途用意あり)
  • 定格電流 (A)
    6.7
  • 消費電力 (W)
    670
  • コード長さ (m)
    2.5
  • 定格時間 (分)
    30
  • 三軸合成値 (m/S2)
    <3.5
  • 寸法(ハンドル除く) (mm)
    幅約80×全長約350×高さ約100
  • JANコード
    4518484888114
  • トラスココード
    758-3591
  • 質量(g)
    1800
  • 摘要
    質量:1.8kg・定格時間:30分・二重絶縁構造(アース不要)
  • 材質3
    ポリカーボネート
  • 付属品
    Uカット溶着ダイヤ「U50」1枚、Vカット溶着ダイヤ「V50」1枚、ディスク布サンダー「DN50」1枚、ハンドル 1個、13×17mmスパナ 1本、3mm六角レンチ 1本、カギスパナ 1個

型番:

G50C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G50Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
50
無負荷回転数(min-1)
15000
2重絶縁機能有無
電源(V)
AC100(120用機種別途用意あり)
定格電流(A)
6.7
消費電力(W)
670
コード長さ(m)
2.5
定格時間(分)
30
三軸合成値(m/S2)
<3.5
寸法(ハンドル除く)(mm)
幅約80×全長約350×高さ約100
JANコード
4518484888114
トラスココード
758-3591
質量(g)
1800
摘要
質量:1.8kg・定格時間:30分・二重絶縁構造(アース不要)
材質3
ポリカーボネート
付属品
Uカット溶着ダイヤ「U50」1枚、Vカット溶着ダイヤ「V50」1枚、ディスク布サンダー「DN50」1枚、ハンドル 1個、13×17mmスパナ 1本、3mm六角レンチ 1本、カギスパナ 1個
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
G50C
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,880
( 37,268 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先細(50ミリ)の高速回転で、危険なほど、コンクリート・金属などを研削・切断・研磨をします。
・先端削り部が良く見え、コンクリート面クラック曲線の追尾が容易(Uカット・Vカット)です。
・奥深い箇所にも突っ込みやすい先細フレームと小径ダイヤカッターです。
・細かい曲面削り、曲線溝入れ、切断加工できます。
【用途】
・コンクリート外壁工事
・ビル外壁の補修業
・鉄骨品加工
・金属成形加工業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴーゼログラインダー コンクリート・金属加工セットの型番G50Cのページです。 型番G50Cに関する仕様情報を記載しております。
ゴーゼログラインダー コンクリート・金属加工セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴーゼログラインダー コンクリート・金属加工セット
ゴーゼログラインダー木材・プラスチック加工セット
100mm/1050W電子ディスクグラインダーセットEA809BJ-20A
180ミリ充電式ディスクグラインダ GA700D
125ミリディスクグラインダGA5060(コード式)
ディスクグラインダー 砥石径100mm 電子無段変速型
メーカー東京オートマック東京オートマックエスコマキタマキタボッシュ
通常価格33,88030,08632,19328,740 -24,89013,406
通常出荷日1日目1日目2日目3日目3日目1日目
商品タイプディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダー充電式ディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダー
砥石径(mmφ)5050100180125100
無負荷回転数(min-1)150001500010000600090002800-11000
2重絶縁機能有無
電源(V)AC100(120用機種別途用意あり)AC100(120用機種別途用意あり)10036単相100AC100
よく一緒に購入される商品

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング