17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ゴーゼログラインダー コンクリート・金属加工セット 替先端工具

通常単価(税別)
7389,614
税込単価
81210,575
通常出荷日:1日目

【特長】・G50C用Uカット溶着ダイヤです。直径(mm):50

未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:14 項目の仕様が未選択です

  • 砥石径(mmφ)

  • パーツ種類

  • 粒度(#)

  • 直径(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • パーツ種類詳細

  • 外径(mm)

  • 厚さ(mm)

  • 内容

  • 品名

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

砥石径

(mmφ)

パーツ種類

粒度

(#)

直径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

パーツ種類詳細

外径(mm)

厚さ(mm)

内容

品名

RoHS?最小発注数量
50
その他
120
-
4518484888664
758-3575
12.000
砥材:アルミナ
金属
ディスク布サンダー
50
9
粒度(#):120
ディスク布サンダー 50mm #120
10
1個
50
その他
36
-
4518484888992
758-3583
21.000
砥石
-
ディスク砥石
50
8
#36(研削用)
ディスク砥石 50mm #36(研削用)
10
1個
50
その他
120
-
4518484888770
758-3613
17.000
研磨部:研磨布
金属
渦サンダー
41
10
#120、使用時外径50mm
渦サンダー 50mm #120
10
1個
-
-
-
50
4518484888558
758-3621
30.000
刃部:超硬合金
本体部:金属
-
50
2(刃部3.5)
重量:30g
超硬製カッター 50mm
10
1個
50
その他
50
-
4518484888121
758-3630
102.000
研削部:人工ダイヤ粒
本体部:金属(SCM)
Uカット溶着ダイヤ
50
10
重量:102g、#50
Uカット溶着ダイヤ 50×10mm #50
10
1個
50
その他
50
-
4518484888138
758-3648
72.000
研削部:人工ダイヤ粒
本体部:金属(SCM)
Vカット溶着ダイヤ
50
7
重量:72g、#50
Vカット溶着ダイヤ 50×7mm #50
10
1個
-
-
-
50
4518484888336
758-3656
14.000
ハイス鋼
-
-
50
-
重量:14g
ウッド(木)カッター 50mm
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,166
( 1,283 )
1日目
738
( 812 )
1日目
1,642
( 1,806 )
1日目
8,204
( 9,024 )
1日目
9,614
( 10,575 )
1日目
8,995
( 9,895 )
1日目
4,203
( 4,623 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・G50C用Uカット溶着ダイヤです。
直径(mm):50

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴーゼログラインダー コンクリート・金属加工セット 替先端工具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴーゼログラインダー コンクリート・金属加工セット 替先端工具
100mm/1050W電子ディスクグラインダーセットEA809BJ-20A
100mm/650WディスクグラインダーEA809BT-1
100mm/18.0Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-115
125mm/18.0Vディスクグラインダー(充電/X-LOCK用)EA809BX-22
100mm/18.0Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-33
メーカー東京オートマックエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格738-32,1936,05042,51043,97043,683
通常出荷日1日目2日目2日目2日目1日目1日目
商品タイプパーツ・付属品ディスクグラインダーディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー
適合機種G50C、G50W-----
よく一緒に購入される商品

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング