17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ディスクグラインダー(最大出力1100W・二重絶縁タイプ) G-1261P

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ディスクグラインダー(最大出力1100W・二重絶縁タイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

G-1261P

2018年03月に販売終了となりました。

【特長】
・二重絶縁構造です。
・握り径56mmの細握りです。
・防じん性に優れたラビリンス構造です。
・砥石を長く使え、切り込み深さが変わらない丸型ヘッドです。
【用途】
・金属の研磨、バリ取り、サビ落としなど。コンクリートの切断に。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
125
無負荷回転数(min-1)
9500
電源(V)
100
定格電流(A)
7.9
消費電力(W)
770
コード長さ(m)
2.5
トラスココード
760-9205
JANコード
4960673601064
質量(g)
1800
付属品
カニ目スパナ、補助ハンドル
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト