17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

丸パンチ 薄鋼電線管用

丸パンチ 薄鋼電線管用

通常単価(税別)
3,71515,534
税込単価
4,08717,087
通常出荷日:1日目

薄鋼電線管用の丸パンチです。豊富なサイズからお選びいただけます。セットボルトは別売です。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 特長
    ●電線管薄鋼用替刃です。
  • 入数
    1組
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】

この商品は油圧パンチに取り付け鋼板に丸穴をあける刃物です。

【特長】

穴面にバリや切り粉を出さずにきれいな仕上がり。

【用途】

配電盤のメーター取り付け用の丸穴の加工やプルBOXに厚綱電線管挿入の為の丸穴加工雄がきれいな仕上がりで可能。

使用方法・使用事例

使用例

メーカー紹介

世界のインフラを支えてきた信頼の電設工具製品と、高い技術力とユニークな発想で暮らしを便利で楽しくする家電製品。
私たちは、この2つの"電気に関わるものづくり"を通して、みなさまの豊かで快適な毎日に貢献していきます。

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 適合機種

  • JANコード

  • トラスココード

  • パンチ穴(mm)

  • 電線管外径(mm)

  • 質量(g)

  • 穴径(mm)

  • 品名

  • タイプ

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

適合機種

JANコード

トラスココード

パンチ穴(mm)

電線管外径(mm)

質量(g)

穴径(mm)

品名

タイプ

入数

最小発注数量
SH10
4906274803001
395-2053
19.75
19.1
200.0
19.75
-
薄鋼電線管用
1組
1個
SH10
4906274803025
395-2070
32.5
31.8
300
32.5
油圧パンチャ替刃(薄鋼電線管サイズ)
薄鋼電線管用
1組
1個
SH10
4906274803032
395-2088
38.7
38.1
700.0
38.7
油圧パンチャ替刃(薄鋼電線管サイズ)
薄鋼電線管用
1組
1個
SH10
4906274803049
395-2096
51.6
50.8
1000.0
51.6
油圧パンチャ替刃(薄鋼電線管サイズ)
薄鋼電線管用
1組
1個
SH10
4906274803056
395-2100
64.4
63.5
1150.0
64.4
油圧パンチャ替刃(薄鋼電線管サイズ)
薄鋼電線管用
1組
1個
SH10
4906274803063
395-2118
77.2
76.2
2000.0
77.2
-
薄鋼電線管用
1組
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,715
( 4,087 )
1日目
4,946
( 5,441 )
1日目
6,238
( 6,862 )
1日目
8,145
( 8,960 )
1日目
12,089
( 13,298 )
1日目
15,534
( 17,087 )
1日目

詳細情報

基本情報

薄鋼電線管用の丸パンチです。
豊富なサイズからお選びいただけます。
セットボルトは別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

丸パンチ 薄鋼電線管用のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
盤の穴あけ
4
満足度:4.0
制御盤への穴あけに使用しました。綺麗に穴が抜けるので使用感はよいです。
0人が参考にしています。
制御盤組立
5
満足度:5.0
丁度いい寸法の物を探して購入しました1mmぐらいの違いがあってもペーパーで手直しでOKですよ。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸パンチ 薄鋼電線管用
アングルパンチャー 替刃(SH70用 20.5穴開け替刃)
アングルパンチャー 替刃(SH70用 13.5穴開け替刃)
アングルパンチャー SH-70
アングルパンチャー 替刃 関連品
丸パンチ 厚鋼電線管用
メーカー泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所
通常価格3,715-7,8827,882184,9447,8823,809 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
商品タイプ関連品関連品関連品手動油圧式パンチャー関連品関連品
特長●電線管薄鋼用替刃です。●SH70用20.5穴開け替刃●SH70用13.5穴開け替刃●ヘッド分離式アングルパンチャーです。●SH70用17.5穴開け替刃-
入数1組1組(1個)1組(1個)1台1組(1個)1組
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング