17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

手動油圧式 エビパンチャー

通常単価(税別)
91,05697,888
税込単価
100,162107,677
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・油圧を利用した穴あけパンチで、電気・水道・ガス等の建設現場での設備・配管工事・板金工事および...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

JANコード

穴あけ能力詳細

(mm)

セット内容

質量

(g)

入数

最小発注数量
4963202012300
372-2961
4963202012300
(17.5)、 19.8、26.1、32.5、38.7、51.6、(64.4)、(77.2)
HP150(ハンドポンプ)、SP104(油圧シリンダー)、シャフト大小、スペーサー大小、薄銅管用パンチダイス(A19、25、31、39、51)
6600
1S
1個
4963202012324
372-2970
4963202012324
21.8、27.3、34.1、42.7、48.7、60.5、(76.1)、(88.9)、(102.8)、(115.5)
HP150(ハンドポンプ)、SP104(油圧シリンダー)、シャフト大小、スペーサー大小、厚銅管用パンチダイス(B16、22、28、36、42、54)
7400
1S
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91,056
( 100,162 )
6日目
97,888
( 107,677 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油圧を利用した穴あけパンチで、電気・水道・ガス等の建設現場での設備・配管工事・板金工事および配電盤・制御盤への各種部品の取り付け穴あけが能率よくできます。
・薄板から3.2mmの厚板軟鋼板(ステンレスは1.6mm)にφ17.5mmからφ115.5mmまで、 18段階の穴あけ作業が、パンチダイスの交換でスムーズに行えます。
・わずか2.6kgの軽さ、柄荷重も20kgfで、女性でも楽に穴あけ作業ができます。
【用途】
・薄板、厚板軟鋼板の穴あけに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動油圧式 エビパンチャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動油圧式 エビパンチャー
手動油圧式パンチャーエビパンチャー用油圧シリンダ
手動油圧式パンチャーエビパンチャー用シャフト
手動油圧式パンチャー
手動油圧式パンチャー HP-3
電動油圧式パンチャー
メーカーロブテックスロブテックスロブテックス泉精器製作所亀倉精機IKK
通常価格91,056-34,2222,87083,296 -66,895126,315 -
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目11日目1日目
商品タイプ手動油圧式パンチャー関連品関連品手動油圧式パンチャー手動油圧式パンチャー電動油圧式パンチャー
入数1S1個1個---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング