ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

タップアンドボーラー

通常単価(税別)
475,200
税込単価
522,720
通常出荷日:4日目

【特長】・1台でボーリング、ドリル、タップの3役ができます。・切換レバーで穴あけとタップ加工の切り換え...

詳細を確認

型番:

ISK-TPB3520
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ISK-TPB3520の仕様・寸法情報

トラスココード
772-8131
最大板厚(mm)
35

型番リスト

表示件数
型番
ISK-TPB3520
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
475,200
( 522,720 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1台でボーリング、ドリル、タップの3役ができます。
・切換レバーで穴あけとタップ加工の切り換えが可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タップアンドボーラーの型番ISK-TPB3520のページです。 型番ISK-TPB3520に関する仕様情報を記載しております。
タップアンドボーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タップアンドボーラー
タップアンドボーラー 専用ホルダー
安全装置付きボール盤 ESSシリーズ
アトラエース
ドリルドリフト
ラジアルボール盤 600W
メーカー育良精機製作所育良精機製作所エンコース(旧遠州工業)日東工器エスコSK-11
通常価格475,20026,021 -719,748 -255,00017,403 -87,218
通常出荷日4日目1日目1日目〜2日目1日目3日目
トラスココード772-8131-----
最大板厚(mm)35-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボール盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト