17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンクリートハンマー用オプション コールドチゼル

通常単価(税別)
1,588
税込単価
1,747
通常出荷日:1日目

【特長】・先端から100mmまで再研磨可能、しかも焼き入れ不要です。・六角軸はつりハンマー17H用に適...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • JANコード
    3165140575911
  • トラスココード
    497-6444
  • 質量(g)
    449
  • 適用機種
    六角軸17Hのハンマードリル、はつりハンマー
  • 発注単位
    1本

型番:

HEXCH-280N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HEXCH-280Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
JANコード
3165140575911
トラスココード
497-6444
質量(g)
449
適用機種
六角軸17Hのハンマードリル、はつりハンマー
発注単位
1本
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 発注単位

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HEXCH-280N

発注単位

RoHS?最小発注数量
1本
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,588
( 1,747 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端から100mmまで再研磨可能、しかも焼き入れ不要です。
・六角軸はつりハンマー17H用に適合します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンクリートハンマー用オプション コールドチゼルの型番HEXCH-280Nのページです。 型番HEXCH-280Nに関する仕様情報を記載しております。
コンクリートハンマー用オプション コールドチゼルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンクリートハンマー用オプション コールドチゼル
コンクリートハンマー用オプション ブルポイント 関連部品
SDS-maxシャンクハンマードリルブルポイント
充電振動ドライバードリル(36V) 電池パック
ハンマードリル
充電ハンマードリル(18V・SDS-maxシャンク)
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格1,5881,5637,30922,283107,594265,227
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品電気ハンマードリル充電ハンマードリル
JANコード316514057591131651405759043165140533621316514080131731651404612694059952513850
トラスココード497-6444497-6436378-5483485-8565406-9385244-7863
質量(g)44945370070064009300.0(バッテリー装着時)
適用機種六角軸17Hのハンマードリル、はつりハンマー六角軸17Hのハンマードリル、はつりハンマー----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト