17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

強靭アダプター(L型)

通常単価(税別)
8,1836,270
税込単価
9,0016,897
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ソケットビット、ホールソー、ギムネにも使える(対辺6.35mm六角軸対応)。・ハードな作業で...

詳細を確認
  • 種類
    電動アクセサリ
  • JANコード
    4962485273637
  • トラスココード
    469-6174
  • 高さ(mm)
    70
  • 差込角(mm)
    6.35
  • 全長(mm)
    149
  • 質量(g)
    555.000
  • 材質1
    本体:亜鉛ダイカスト、TPE、PP、合金鋼●ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼●ハンドル:PP
  • セット内容・付属品
    ●固定ハンドル(ビット収納可能)●[[(+)]]2×35(片頭ビット)●[[(+)]]2×65(両頭ビット)
  • 発注単位
    1S

型番:

AKL-600
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AKL-600の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
JANコード
4962485273637
トラスココード
469-6174
高さ(mm)
70
差込角(mm)
6.35
全長(mm)
149
質量(g)
555.000
材質1
本体:亜鉛ダイカスト、TPE、PP、合金鋼●ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼●ハンドル:PP
セット内容・付属品
●固定ハンドル(ビット収納可能)●[[(+)]]2×35(片頭ビット)●[[(+)]]2×65(両頭ビット)
発注単位
1S
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 発注単位

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AKL-600

発注単位

RoHS?最小発注数量
1S
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,1836,270
( 6,897 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソケットビット、ホールソー、ギムネにも使える(対辺6.35mm六角軸対応)。
・ハードな作業でビットがネジ切れても交換できる軸部交換式です。
・ビット収納が可能な固定ハンドルタイプです。
・ヘッド幅70mm(+2×35mm片頭ビット装着時)。
・18Vインパクト対応 強力型。
【用途】
・角・際の狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強靭アダプター(L型)の型番AKL-600のページです。 型番AKL-600に関する仕様情報を記載しております。
強靭アダプター(L型)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
箱もののビス留め
5
満足度:5.0
インパクトが使えない狭い場所で役立ちます。ホールソーやソケットビットまで使用可能なので、利用範囲が増えます。板に対して垂...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強靭アダプター(L型)
アネックス ソケット用 強靭L型アダプター 差込角9.5mm
アネックス ソケット用 強靭L型アダプター 差込角12.7mm
アネックス スーパーショートL型アダプター
ビットアダプター(SDSプラス型シャンク)
アネックス ドリルチャック用 強靭六角シャンク
メーカーANEXANEXANEXANEXPanasonicANEX
通常価格8,1839,0017,7465,1762,6031,000
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目2日目2日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ
JANコード4962485273637-----
トラスココード469-6174-----
高さ(mm)70-----
差込角(mm)6.35-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング