17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SDS プラス 13mmハンマーチャック(チャックハンドル付)

通常単価(税別)
10,9068,814
税込単価
11,9979,695
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・SDSプラスシャンクハンマードリルで、ストレートシャンクのビット等が使用可能。回転+打撃で使...

詳細を確認
  • 種類
    電動アクセサリ
  • 把握範囲(min-max) (mm)
    2.5-13
  • チャック能力
    2.5~13mm
  • JANコード
    3165140257688
  • トラスココード
    378-4401
  • 全長(mm)
    127
  • 質量(g)
    500
  • 発注単位
    1個

型番:

652
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

652の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
把握範囲(min-max)(mm)
2.5-13
チャック能力
2.5~13mm
JANコード
3165140257688
トラスココード
378-4401
全長(mm)
127
質量(g)
500
発注単位
1個
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 発注単位

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
652

発注単位

RoHS?最小発注数量
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,9068,814
( 9,695 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SDSプラスシャンクハンマードリルで、ストレートシャンクのビット等が使用可能。回転+打撃で使用できます
・チャックハンドル付です
【用途】
・ハンマードリル本体の打撃を停止し、回転のみで鉄工や木工用のビットの使用も可能になり用途の幅が広がります

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SDS プラス 13mmハンマーチャック(チャックハンドル付)の型番652のページです。 型番652に関する仕様情報を記載しております。
SDS プラス 13mmハンマーチャック(チャックハンドル付)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
穴あけ 作業
4
満足度:4.0
ハンマードリル(sds)に振動ドリル用の刃を使うために使用しています。本来の使用方法ではないかもしれませんが在庫の有効利...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SDS プラス 13mmハンマーチャック(チャックハンドル付)
コードレスマルチドライバードリル(18V) 電池パック・充電器セット
リチウムイオンバッテリー GBA10.8V3.0AH
バッテリー充電器セット GBA10.8V3S1
充電器 GAL3680CV
ビットアダプター(SDSプラス型シャンク)
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュPanasonic
通常価格10,90627,26110,12216,92027,5002,603
通常出荷日1日目1日目2日目1日目4日目2日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ充電器電動アクセサリ
把握範囲(min-max)(mm)2.5-13-----
チャック能力2.5~13mm-----
JANコード31651402576884969655804219405995254535649696558063743165140840026-
トラスココード378-4401276-8822215-6488426-4161217-8840-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング