17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンマードリル ED-2630VR

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハンマードリル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ED-2630VR

2020年04月に販売終了となりました。

【特長】
・ハイスペックな3モード仕様(回転、回転+打撃、打撃)です。
・SDSプラスシャンクシステムで素早いビット交換が可能です。
・正・逆転無段変速スイッチです。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電気ハンマードリル
シャンク形状
SDSプラスシャンク
消費電力(W)
830
最大無負荷回転数(min-1)
0~1100
最大打撃数(min-1)
0~4600
コード(m)
5
JANコード
4960673654756
トラスココード
493-3541
穴あけ能力(mm)
ドリルビット26mm、コアビット70mm
質量(kg)
2.7
セット内容・付属品
補助ハンドル、ストッパー、ケース
仕様
AC100V

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト