17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

椎茸ドリル DW12SA(S)

通常単価(税別)
21,602
税込単価
23,762
通常出荷日:1日目

穴あけ深さを一定に保つストッパリングで高能率な椎茸ドリル。【特長】・脱落の心配がなく、先端の振れが少な...

詳細を確認
  • 回転数 (min⁻¹(回/分))
    10000
  • 電源 (V)
    100
  • 消費電力 (W)
    380
  • 穴あけ能力:木工 (mm)
    12
  • コード長 (m)
    2.5
  • JANコード
    4966376234479
  • トラスココード
    759-9714
  • 重量 (g)
    1400
  • 品名
    日立 椎茸ドリル
  • セット内容
    チャックハンドル、スパナ、ストッパー、カーボンブラシ
  • 入数
    1台

型番:

DW12SA(S)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

DW12SA(S)の外観

DW12SA(S)の外観

仕様

  • 最大穴あけ能力(木工):12mm
  • チャック能力:0.5~6.5mm
  • 電源:単相100V
  • 電流:4.0A
  • 消費電力:380W
  • 回転数:10,000min-1(回/分)
  • 取り付けチャック:ねじ(U3/8"-24)チャック6.5TL
  • コード:2心・2.5m

標準付属品

  • チャックハンドル
  • スパナ
  • ストッパ(穴あけ深さ調整装置)
  • カーボンブラシ(予備用)2個

DW12SA(S)の仕様・寸法情報

回転数(min⁻¹(回/分))
10000
電源(V)
100
消費電力(W)
380
穴あけ能力:木工(mm)
12
コード長(m)
2.5
JANコード
4966376234479
トラスココード
759-9714
重量(g)
1400
品名
日立 椎茸ドリル
セット内容
チャックハンドル、スパナ、ストッパー、カーボンブラシ
入数
1台
-
-

絞り込み条件

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DW12SA(S)

入数

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,602
( 23,762 )
1日目

詳細情報

基本情報

穴あけ深さを一定に保つストッパリングで高能率な椎茸ドリル。
【特長】
・脱落の心配がなく、先端の振れが少ないネジ式高精度チャック
・二重絶縁構造
・樹脂ボティ
・軽量1.4kg
【用途】
・木工用
・ナラ、クヌギなど椎茸原木への種駒打ち込み用の穴あけに最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

椎茸ドリル DW12SA(S)の型番DW12SA(S)のページです。 型番DW12SA(S)に関する仕様情報を記載しております。
椎茸ドリル DW12SA(S)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
椎茸ドリル DW12SA(S)
電気ドリル 二段変速ドリル D13VK
電気ドリル FD10VST
変速ドリル D10VH2
電気ドリル DW30YA
椎茸栽培用ドリル DD2020
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタ
通常価格21,60230,34412,04616,56125,44116,669
通常出荷日1日目在庫品1日目4日目1日目1日目3日目
回転数(min⁻¹(回/分))10000高速0~2900・低速0~10000~32000~2600120010000
電源(V)100単相100単相100単相100単相100単相100
消費電力(W)380820450680860500
穴あけ能力:木工(mm)12高速25/低速4025253612
コード長(m)2.52心・2.52心・22心・2.5--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング