17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カノン 電動ドライバー用デジタルトルクアナライザー

カノン 電動ドライバー用デジタルトルクアナライザー

通常単価(税別)
92,727117,810特別価格
税込単価
102,000129,591特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~30日目

【ブランド】中村製作所カノン電動ドライバー用アナライザー。【特長】・KDTA-CN100D:測定範囲1...

詳細を確認
  • 幅 (mm)
    150
  • 奥行 (mm)
    110
  • 高さ
    38
  • 規格
    UL規格品・CE規格品
  • データ出力
    USB出力・デジマチック出力

ご注意

  • 校正証明書等の発行は商品に同梱されている「書類請求カード」に必要事項をご記入のうえメーカーに直接ご依頼ください。発行は無償です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

電動ドライバー用トルクアナライザーの製品イメージ

製品イメージ

 
  • 表示:LCD 4桁デジタル表示
  • ゼロリセット:オートリセット
  • 測定単位:[N/m][cN/m]切替可能
  • バッテリー:充電式
  • 充電時間:約3時間
  • 連続使用時間:約12時間
  • 重量:約1.1kg
  • 測定モード:PP(連続ピークホールド)/PD(ピークホールド)/TRACK(連続表示)
  • データ出力:USB出力/デジマチック出力
KDTA-CN100DKDTA-CN1000D
測定範囲:1.5~100cN・m測定範囲:15~1,000cN・m
精度保証範囲:10~100cN・m ±1%+1digit
1.5~9.9cN・m ±1digit
精度保証範囲:100~1,000cN・m ±1%+1digit
15~99cN・m ±1digit
最小表示値:0.1cN・m最小表示値:1cN・m
アタッチメント:KJ-10アタッチメント:KJ-50
付展ネジコマサイズ:M32個付展ネジコマサイズ:M3・M4各2個

外形図

単位:mm

寸法図

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(cN・m)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 30日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(cN・m)

トラスココード

仕様

品名

RoHS?最小発注数量
15~1000
250-3034
最小表示値:1cN・m
カノン 電動ドライバー用アナライザー KDTA-CN1000D
10
1個
1.5~100
250-3026
最小表示値:0.1cN・m
カノン 電動ドライバー用アナライザー KDTA-CN100D
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
117,81099,655
( 109,621 )
1日目
92,727
( 102,000 )
30日目

詳細情報

基本情報

【ブランド】中村製作所
カノン電動ドライバー用アナライザー。
【特長】
・KDTA-CN100D:測定範囲1.5~100cN/m
・KDTA-CN1000D:測定範囲15~1000cN/m 測定モードRUN、PA、PBの3モード
・充電式なので使用場所を選ばない
【用途】
・トルク設定に利用

ご注意

  • 校正証明書等の発行は商品に同梱されている「書類請求カード」に必要事項をご記入のうえメーカーに直接ご依頼ください。発行は無償です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カノン 電動ドライバー用デジタルトルクアナライザーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qデータはメモリーされますか?
A
いいえ、メモリーされません。データ保管が必要な場合は別売のプリンターをご使用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カノン 電動ドライバー用デジタルトルクアナライザー
電動インパクトドライバ用アダプタ
電動インパクトドライバ用クロスビット
EXENA インパクト用アタッチメント
AC100V/180W電動インパクトドライバーEA813DG-7C
インパクトドライバー
メーカー中村製作所KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)PanasonicエスコBLACK AND DECKER
通常価格92,727-69734314,58011,0498,258
通常出荷日1日目〜2日目1日目〜1日目2日目1日目
幅(mm)150-----
奥行(mm)110-----
高さ38-----
規格UL規格品・CE規格品-----
データ出力USB出力・デジマチック出力-----
よく一緒に購入される商品

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング