17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

10.8Vリチウムイオン急速充電器 UC10SL2

通常単価(税別)
9,654
税込単価
10,619
通常出荷日:5日目

【ブランド】HiKOKI(旧日立工機)差込み式のリチウムイオン電池・充電器。【特長】・BCL1030(...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

    型番:

    UC10SL2
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    BCL1030
    • 10.8V 3.0Ahの高容量電池。
    • 差し込み式10.8Vリチウムイオン電池対応の全機種で使用可能。
    UC10SL2
    • 差し込み式10.8Vリチウムイオン電池専用の充電器。
    • 充電時間
      BCL1015S:約25分
      BCL1015:約30分
      BCL1030/BCL1030A/BCL1030M:約60分

    使用方法・使用事例

    使用方法

    UC10SL2用途:10.8V差し込み式10.8Vリチウムイオン電池の充電

    UC10SL2の仕様・寸法情報

    JANコード
    4966376238699
    トラスココード
    495-7865
    品名
    日立 10.8V急速充電器
    充電時間
    BCL1030M/BCL1030C/BCL1030:約60分、BCL1015:約30分
    電圧(V)
    -
    -
    -

    絞り込み条件

    • JANコード

    • トラスココード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    UC10SL2UC10SL2

    JANコード

    トラスココード

    品名

    充電時間

    電圧

    (V)

    最小発注数量
    4966376238699
    495-7865
    日立 10.8V急速充電器
    BCL1030M/BCL1030C/BCL1030:約60分、BCL1015:約30分
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,654
    ( 10,619 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【ブランド】HiKOKI(旧日立工機)
    差込み式のリチウムイオン電池・充電器。
    【特長】
    ・BCL1030(電池パック):容量3.0Ah
    ・UC10SL2(充電器):電源AC100V、消費電力78VA
    【用途】
    ・10.8V専用

    ご注意

    • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    10.8Vリチウムイオン急速充電器 UC10SL2の型番UC10SL2のページです。 型番UC10SL2に関する仕様情報を記載しております。
    10.8Vリチウムイオン急速充電器 UC10SL2のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    予備のバッテリーとして
    5
    満足度:5.0
    前に購入した コードレスドライバドリルDS10DALには2つのバッテリーが付属していた。同じHiKOKIのコードレスクリ...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    10.8Vリチウムイオン急速充電器 UC10SL2
    10.8V充電インパクトドライバー
    インパクトドライバー(10.8V)
    充電式インパクトドライバー(10.8V)
    充電式 10.8V バッテリーインパクトドライバー GDR 10.8-LIH
    充電式 10.8V コードレスインパクトドライバ WH10DCL
    メーカーHiKOKI(旧日立工機)PanasonicデウォルトアイリスオーヤマボッシュHiKOKI(旧日立工機)
    通常価格9,65466,860 -37,81813,90515,60029,817 -
    通常出荷日5日目1日目〜19日目1日目4日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト