ツール用品技術窓口

充電インパクトドライバー(18V) 電池パック・充電器

通常単価(税別)
24,590
税込単価
27,049
通常出荷日:1日目

【ブランド】BLACK AND DECKER【特長】・ビット交換時にスリーブを引かずに差し込み可能です...

詳細を確認
  • 質量 (g)
    1500
  • JANコード
    4536178001199
  • トラスココード
    440-4602
  • 最大締付トルク(N・m)
    170
  • 打撃数(min[[の-1乗]])
    0~2600
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    0~2400
  • 材質1
    グラスフィルドナイロン
  • 品名
    B/D 18Vリチウム インパクトドライバー
  • 補足
    充電時間:約40分
  • 締め付け能力
    4.2 ×125mm、普通ボルト M12

型番:

EXI18
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EXI18の仕様・寸法情報

質量(g)
1500
JANコード
4536178001199
トラスココード
440-4602
最大締付トルク(N・m)
170
打撃数(min[[の-1乗]])
0~2600
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
0~2400
材質1
グラスフィルドナイロン
品名
B/D 18Vリチウム インパクトドライバー
補足
充電時間:約40分
締め付け能力
4.2 ×125mm、普通ボルト M12
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EXI18
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,590
( 27,049 )
1日目

詳細情報

基本情報

【ブランド】BLACK AND DECKER
【特長】
・ビット交換時にスリーブを引かずに差し込み可能です
・バッテリー残量ゲージ付です
・マグネットビットホルダー付で作業効率が向上します
【用途】
・ねじ締めはずし
・ボルト締めはずし

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電インパクトドライバー(18V) 電池パック・充電器の型番EXI18のページです。 型番EXI18に関する仕様情報を記載しております。
充電インパクトドライバー(18V) 電池パック・充電器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電インパクトドライバー(18V) 電池パック・充電器
充電インパクトドライバー(7.2V)
充電マルチツールマルチエボ(18V) ガーデンヘッド
インパクトドライバー
充電マルチツールマルチエボ(18V) トリマー
充電マルチツールマルチエボ(18V) ヘッドアタッチメント
メーカーBLACK AND DECKERBLACK AND DECKERBLACK AND DECKERBLACK AND DECKERBLACK AND DECKERBLACK AND DECKER
通常価格24,5908,9689,1538,2588,6796,673
通常出荷日1日目1日目2日目1日目2日目2日目
質量(g)1500640.0600---
JANコード453617800119945361780371054536178618540453617886220245361788617794536178862219
トラスココード440-4602474-3105770-4534440-4556751-6487751-6479
最大締付トルク(N・m)17012----
打撃数(min[[の-1乗]])0~26000~2500----

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング