ツール用品技術窓口
溶融亜鉛めっき高力ボルトの回転角法締め付け専用電動レンチ。【特長】・本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回...
詳細を確認溶融亜鉛めっき高力ボルトの回転角法締め付け専用電動レンチ。
【特長】
・本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定可能。
・設定角度で自動停止するため、高精度で均質な角度締めが可能。
【用途】
・鉄塔・建造物など溶融亜鉛めっき高力ボルトなどの回転角法締め付け専用。

TN20E-1Tの外観
※反力受(レバー部)には、危険防止のため赤色塗装をしております。危険ですので、この部分に手・指などを添えないでください。

締付角度設定ダイヤル

M20用レバーソケット(MRU32T)装着寸法図
| 製品番号 | 常用最大トルク (N・m) | 無負荷回転数 (min-1[rpm]) | 精度 (度) | 締付角度設定範囲 (度) | 電圧単相 (V) | 最大電流 (A) | 最大消費電力 (W) | 周波数 (Hz) | 適応ボルトサイズ | 制御器 | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TN20E-1T | 540 | 22 | ±10 | 90~240 | 100 | 13.5 | 1,100 | 50-60 | 12G溶融亜鉛めっき高力六角ボルト(12GSHTB):M16 溶融亜鉛めっき高力六角ボルト(F8T):M16・M20 | 内蔵 | 5100 |
| TN20E-2T | 540 | 22 | ±10 | 90~240 | 200 | 6.5 | 1,100 | 50-60 | 12G溶融亜鉛めっき高力六角ボルト(12GSHTB):M16 溶融亜鉛めっき高力六角ボルト(F8T):M16・M20 | 内蔵 | 5100 |

TN22E-2Tの外観
※反力受(レバー部)には、危険防止のため赤色塗装をしております。危険ですので、この部分に手・指などを添えないでください。

締付角度設定ダイヤル

M22用レバーソケット(MRU36T)装着寸法図
| 製品番号 | 常用最大トルク (N・m) | 無負荷回転数 (min-1[rpm]) | 精度 (度) | 締付角度設定範囲 (度) | 電圧単相 (V) | 最大電流 (A) | 最大消費電力 (W) | 周波数 (Hz) | 適応ボルトサイズ | 制御器 | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TN22E-1T | 735 | 17 | ±10 | 90~240 | 100 | 13.5 | 1,100 | 50-60 | 12G溶融亜鉛めっき高力六角ボルト(12GSHTB):M16 溶融亜鉛めっき高力六角ボルト(F8T):M20・M22 | 内蔵 | 5600 |
| TN22E-2T | 735 | 17 | ±10 | 90~240 | 200 | 6.5 | 1,100 | 50-60 | 12G溶融亜鉛めっき高力六角ボルト(12GSHTB):M16 溶融亜鉛めっき高力六角ボルト(F8T):M20・M22 | 内蔵 | 5600 |
※適応ボルトサイズ以外には使用しないでください。レバーソケットがボルト・ナットに噛み込んで抜けなくなる場合があります。



Panasonic
14.4V 充電アングルインパクトレンチ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボッシュ
バッテリーインパクトレンチ GDS10.8V-EC
0通常価格(税別):35,642円

ベッセル
電ドラボールハイスピード(3.6V)
0通常価格(税別):8,256円

マキタ
充電式インパクトレンチ TW181D
0通常価格(税別):20,890円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,723円

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):6,831円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,041円~

エスコ
サークルカッター(超硬付)
0通常価格(税別):6,300円