17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式インパクトレンチ(18V) 電池パック KB9L51J

充電式インパクトレンチ(18V) 電池パック

通常単価(税別)
21,786
税込単価
23,965
通常出荷日:5日目

【特長】・リチウムイオン電池(18V)【商品仕様】・電圧:18V・質量:0.7kg

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • 電圧 (V)
    18
  • 適合機種
    KW-E190pro専用
  • JANコード
    4560246011636
  • トラスココード
    764-7867
  • 質量(g)
    700
  • 容量(Ah)
    4.2

型番:

KB9L51J
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ電圧容量適合機種質量
KB9L51J関連部品18V4.2AhKW-E190pro専用700g

KB9L51Jの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
電圧(V)
18
適合機種
KW-E190pro専用
JANコード
4560246011636
トラスココード
764-7867
質量(g)
700
容量(Ah)
4.2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
KB9L51J
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,786
( 23,965 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リチウムイオン電池(18V)
【商品仕様】
・電圧:18V
・質量:0.7kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

充電式インパクトレンチ(18V) 電池パックの型番KB9L51Jのページです。 型番KB9L51Jに関する仕様情報を記載しております。
充電式インパクトレンチ(18V) 電池パックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式インパクトレンチ(18V) 電池パック
スライド式 18V 電池パック
充電式インパクトレンチ(18V)
充電式インパクトレンチ(18V・電池残容量表示付)
18V・高力ボルト用ハイパワータイプ 電池パック
充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)
メーカー空研ボッシュ空研空研ボッシュ東空販売
通常価格21,78618,326105,49466,743 -12,54292,380
通常出荷日5日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連部品関連部品充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ関連部品充電インパクトレンチ
電圧(V)181818181818
適合機種KW-E190pro専用-----
JANコード4560246011636-4560246012534---
トラスココード764-7867-224-9077---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト