ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ユーラス バイブレーター(4極三相誘導モーター) |
|
ユーラス バイブレーター(コンデンサー内蔵単相誘導モーター) |
|
エクセン 振動モータ(2極三相誘導モータ) |
|
エクセン ボールバイブレーター(空気式) |

| 型番 | 出力(W) | 電圧(V) | 周波数(Hz) | 電流(A) | 振動数(Hz) | 遠心力(kN) | 固定ボルト | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM3S-2PD | 30 | 1φ-100 | 50/60 | 0.60/0.85 | 47.9/56.8 | 0.50/0.72 | M8 | 5.3 |
| KM10S-2PD | 100 | 1φ-100 | 50/60 | 1.50/1.70 | 46.4/55.8 | 1.10/1.58 | M12 | 10.0 |



【特長】
・耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。
・振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。
・振動モーターの性能はモーター出力ではなく遠心力と振幅によって決定されます。
・遠心力は、偏芯錘を動かすことにより0~100%まで無段階に簡単に調節可能です。
・容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。
・単相AC100Vで使用でき、シーリングを施した気密性の高い全天候向け振動モーターです。
【用途】
・粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。

エクセン
ボールバイブレーター(空気式)

エクセン
ピストンバイブレーター

エクセン
超小型タービンバイブレーター
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エクセン
ボールバイブレーター(空気式)
4通常価格(税別):26,668円~

エクセン
ピストンバイブレーター
5通常価格(税別):38,749円~

POLYMAKER
PolyLite PLA フィラメント 1000g/1.75mm
0通常価格(税別):4,800円

白光
工業用ドライヤー FV-310 100V 平型プラグ
4.5通常価格(税別):10,410円

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント
0通常価格(税別):6,300円

白光
工業用ドライヤー FV-310用交換部品・オプション
5通常価格(税別):660円~

石崎電機製作所
プラジェット用アタッチメント
5通常価格(税別):1,700円~

ニシガキ工業
ドリル研研
0通常価格(税別):12,902円

POLYMAKER
PolyMax PLA フィラメント 750g/1.75mm
0通常価格(税別):5,500円