ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出力(W)

    ~mm
  • 最大遠心力50Hz時(kN)

    ~mm
  • 最大遠心力60Hz時(kN)

    ~mm
  • 振動数50Hz時(Hz)

    ~mm
  • 振動数60Hz時(Hz)

    ~mm
  • 消費電力(kW/h)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 奥行(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 電流(A)50/60Hz

  • 取付ボルト(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

振動モータ(2極三相誘導モータ)

振動モータ(2極三相誘導モータ) KM2.8-2PB
通常単価(税別)
56,443
税込単価
62,087
通常出荷日:1日目

【特長】・強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器...

詳細を確認

型番:

KM2.8-2PB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KM2.8-2PBの仕様・寸法情報

商品タイプ
振動モーター
電源(V)
200
出力(W)
28
最大遠心力50Hz時(kN)
0.25
最大遠心力60Hz時(kN)
0.36
振動数50Hz時(Hz)
45.5
振動数60Hz時(Hz)
54.4
極数(P)
2
消費電力(kW/h)
48.3
品名
エクセン 低周波振動モータ KM2.8-2PB 200V
JANコード
4562303290886
トラスココード
495-9566
質量(g)
2900
奥行(mm)
125
高さ(mm)
113
幅(mm)
166
電流(A)50/60Hz
0.25/0.21
取付ボルト(mm)
8
モーター
2極三相誘導モーター
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KM2.8-2PB

出力

(W)

最大遠心力50Hz時

(kN)

最大遠心力60Hz時

(kN)

振動数50Hz時

(Hz)

振動数60Hz時

(Hz)

消費電力

(kW/h)

品名

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

電流(A)50/60Hz

取付ボルト(mm)

最小発注数量
28
0.25
0.36
45.5
54.4
48.3
エクセン 低周波振動モータ KM2.8-2PB 200V
4562303290886
495-9566
2900
125
113
166
0.25/0.21
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,443
( 62,087 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いられています
・耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます
・振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モータ自身の騒音はほとんどありません
・保護等級IP66の全閉防滴構造を採用しており、粉塵や水がかかる環境でも安心してご使用頂けます
・モータ固定子をモールド固定する事により、振動による巻線の断線リスクを低減しています
・本体の取付け穴を複数種設けているので、設置面が狭い場所でも取り付け可能としています
・振動モータの性能はモータ出力ではなく遠心力と振幅によって決定されます
【用途】
・粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に
・食品医薬品工場内 シュート部閉塞解消の為
・セメントミキサーに設置
・イベント用振動機(防振装置)の展示機器への加振装置として搭載
・ダイキャストのバリ取り
・たこ焼き機への振動
・食品工場内 小型ホッパー内に原料が滞留する為、設置
・食品添加物搬送(スクリューフィーダ)の排出部での閉塞防止
・自動車製造ライン(部品整列用として)の使用
・食品加工工場内 定期清掃が必要な小型ホッパーに設置
・銭湯のリサイクル原料供給ホッパの閉塞防止
・セラミック顔料ホッパーの壁面付着防止
・アミューズメント用振動(映画)

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 標準ケーブル1m付き
出力電圧周波数電流振動数遠心力保護等級固定ボルト質量
28(W)3φ-200(V)50/60(Hz)0.25/0.21(A)45.5/54.4(Hz)0.25/0.36(kN)IP66相当M82.90(kg)

外形図

振動モータ(2極三相誘導モータ) 外形図1

メーカー紹介

振動モータ(2極三相誘導モータ) メーカーロゴ
創業1915年以来、時代を先に取りする「研究開発型メーカ―」の道に歩み、コンクリートバイブレータ・振動応用技術と関連製品の事業領域で、質そして規模において「世界一の専門家企業」を目指しています。建設用並びに一般産業用の振動応用技術機械・機器における研究開発・製造・販売・コンサルテーションを事業内容中心として、全国の現場でお役に立てる製品作りに取り組んでいます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

振動モータ(2極三相誘導モータ)の型番KM2.8-2PBのページです。 型番KM2.8-2PBに関する仕様情報を記載しております。
振動モータ(2極三相誘導モータ)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
製品
3
満足度:3.0
この商品は自社の製品に使用しました。サイズで選んだせいか、出力が弱かったのががっかりポイントでした。出力もカタログに記載...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
振動モータ(2極三相誘導モータ)
振動モーター(コンデンサー内蔵単相誘導モーター)
ステンレスボディー振動モータ
ロータリーバイブレータ(三相2極タイプ) RV-072D
振動モーター
バイブレーター(2極三相誘導モーター)
メーカーエクセンエクセンエクセンシンフォニアテクノロジーエクセンユーラス
通常価格56,44365,191140,989165,85456,012 -48,499 -
通常出荷日1日目2日目2日目4日目1日目3日目
商品タイプ振動モーター振動モーター振動モーター振動モーター振動モーターバイブレーター
電源(V)200100200200-三相200
極数(P)22----
モーター2極三相誘導モーターコンデンサー内蔵単相誘導モーター2極三相誘導モーター-2極三相誘導モーター-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バイブレーターカテゴリの売れ筋ランキング